PW20i
PW20i has been replaced by PW22.
Con las PW22 obtiene las células de carga más avanzadas a nivel mundial para el pesaje dinámico.
Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
PW20i - Data Sheet | English | |||
PW20i - Datenblatt | German | |||
PW20i - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
PW20i - Mounting instructions | French, German, English | |||
Manuales de instrucciones | ||||
CC-LINK Gateway - Notice de montage | French | |||
CC-LINK Gateway - 取扱説明書 | Japanese | |||
PW20i - Manuale di istruzione | Italian | |||
PW20i Part2 - Operating instructions | English | |||
PW20i Teil2 - Bedienungsanleitung | German | |||
Guías de rápidas | ||||
PW20i - Guía rápida | French, German, Spanish, English | |||
PW20i - Guida rapida | Italian | |||
Accesorios | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
Certificados | ||||
PW20i - OIML - Certificate of conformity | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW20i - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Software | ||||
PanelX
Panel software for:
Date: 03/2021
|
Version: 2.1.1
|
Size: 23 MB
| Multiidioma | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | Multiidioma | |||