PW27: pesaje aséptico hasta 20 kg

La célula de carga PW27 para pesaje aséptico es una apuesta segura para las empresas que producen y envasan alimentos. Es la primera célula dentro de su rango de capacidad nominal diseñada conforme a las normas del European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG). Es perfecta para aplicaciones de llenado, envasado y pesaje de alimentos.

La célula de carga PW27 tiene una protección óptima frente a la humedad y es extremadamente robusta (protección de clase IP68/IP69K). Se puede limpiar mediante chorros de vapor. Incluso los conectores macho cuentan con una protección especial. Tiene una protección contra sobrecargas integrada de hasta el 1000% de la carga nominal. Eso significa que la célula de carga no se rompe ni siquiera en caso de que alguien la pise accidentalmente, por ejemplo, durante las tareas de limpieza. 

De manera opcional, también se encuentra disponible la versión PW27P con conector, que se integra en los equipos y se sustituye con mayor rapidez

  • Clase de precisión: C3 multirrango
  • Capacidad máxima: 10 kg, 20 kg
  • Clase de protección: IP68/IP69K

Pensando en los alimentos

  • Precisión OIML certificada (C3MR)
  • Procesos CIP (Clean in Place)
  • IP68/IP69K
  • Capacidades máximas de 0 a 10 kg y de 0 a 20 kg

Cumple todos los requisitos de procesamiento y llenado de envases de alimentos. Sus rangos de capacidad máxima son ideales para los tamaños de envase más comunes

Para uso aséptico

  • Diseño sin aristas ni huecos, repele la suciedad
  • Protección contra sobrecargas patentada; libre de suciedad y gérmenes en todo momento
  • Totalmente en acero inoxidable, apta para uso en la industria alimentaria
  • Calidad superficial especial
  • Totalmente estanca
  • Cable antibacteriano dopado con iones de plata

Limpieza sencilla y sin residuos: los líquidos resbalan rápidamente

Robusta

  • Uso de materiales robustos con alta resistencia a los productos químicos
  • Adecuada para entornos húmedos y agresivos
  • Resiste sobrecargas 10 veces superiores a la capacidad nomina
  • Resultados probados y contrastados, incluso en entornos extremadamente difíciles

Duradera y robusta, incluso en condiciones difíciles

También disponible con un conector, para una sustitución más sencilla

Versiones disponibles:

  • Versión PW27 estándar con cable de conexión integrado
  • PW27P con una toma para conexión de cable (permite sustituir la célula de carga rápidamente). 

Conexión al mundo digital

La electrónica de transductor PAD facilita una adquisición y visualización rápidas y sencillas de las lecturas que proporciona la célula de carga PW27. Con su carcasa compacta de acero inoxidable y su forma redondeada, la electrónica PAD ofrece una protección ideal frente a líquidos y condiciones ambientales adversas.

Más información

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
French
English
German
Italian
Japanese
French

PW27 aseptic load cell with plug / connector for cable

English

Die Variante "PW27P" besitzt ein Anschlusskabel mit Stecker.

German
Japanese
Japanese
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instrucciones de montaje
Italian
French, English, German
French, German, English
French, German, English
Certificados
English
English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Productos relacionados

PW25
La célula de carga PW27 es altamente precisa, muy robusta y fácil de limpiar. Ideal para la industria alimentaria.
Electrónica digital de transductores PAD
El amplificador digital monocanal PAD convierte su sensor analógico en un todoterreno digital.
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados