Las células de carga de plataforma PW15A están fabricadas con acero inoxidable. Su compacta construcción las convierte en una célula de carga de aplicación universal y diversa.

Las PW15A permiten construir básculas que trabajan con total fiabilidad durante largo tiempo, incluso en ambientes húmedos y adversos. Por ejemplo en la industria química y farmacéutica, gracias al alto contenido de acero al cromo del cuerpo de la célula de carga, resiste muy bien los gases y vapores agresivos. La PW15A es apropiada asimismo para básculas utilizadas en la industria alimentaria, que se limpian con los habituales procedimientos y medios de limpieza propios de dicho sector. Los fallos por motivos de corrosión o humedad son poco probables.

Las PW15A también se suministran en versión antideflagrante (zona ATEX 1+21, zona1+20, zona 2+22, polvo no conductor). Para aplicaciones bajo condiciones ambientales extremas, las células de pesaje PW15AH ofrecen absoluta fiabilidad y seguridad gracias al tipo de protección más alto existente IP68/IP69K.

Key features

  • Material: Stainless steel
  • Max. capacities: 7.5 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg
  • OIML R60 approval
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
  • 6 wire configuration
  • Meets EMC standards (EN 45 501)

Optional

  • Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
  • Explosion-proof versions
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instrucciones de montaje
Italian
French, German, English
French, German, English
Certificados
Multiidioma
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multiidioma
Protección contra explosiones

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados