Una solución ideal para un amplio espectro de aplicaciones en áreas muy variadas.
Células de carga SP4M y PW15: pesaje hasta 200 kg y máximo grado de protección IP68 / IP69K
Las células de carga tipo PW15 y SP4M tienen dimensiones uniformes y características diferenciadas. Permiten construir básculas con diseños muy flexibles, capaces de adaptarse a aplicaciones muy variadas. Sus especificaciones las hacen idóneas para industrias como la alimentaria, la de embalajes o la química, y también para pesaje legal y aplicaciones agrícolas. Resultan ideales para incorporarse a básculas de cinta transportadora, de suelo, de mesa y de carga, o en sistemas de llenado y producción.
- La célula de carga monoplato certificada SP4M está construida en aluminio y se encuentra disponible en un amplio rango de carga nominal. Ofrece como máximo una clase de precisión C6 multirrango y un factor máximo (valor Y) de hasta 20.000. Esta célula de carga se encuentra disponible en versiones protegidas contra explosiones (para atmósferas potencialmente explosivas) y con opciones adicionales; por ejemplo, distintas longitudes del cable de conexión y salida equilibrada para conexión en paralelo.
- La célula de carga monoplato PW15B está fabricada en acero inoxidable y puede utilizarse en condiciones ambientales muy variadas. Igualmente, se encuentra disponible en distintas versiones a prueba de explosiones y con salida equilibrada, para un rendimiento óptimo en básculas conectadas en paralelo.
- La célula de carga monoplato PW15AH es extraordinariamente robusta, tiene un encapsulado hermético y posee un grado de protección IP68 / IP69K, el máximo posible. Esta célula de carga proporciona resultados estables en condiciones ambientales extremas.
- La célula de carga monoplato PW15PH es extremadamente flexible y se sustituye con rapidez, gracias a un innovador sistema de conector. Utiliza un conector hermético soldado y también ofrece un grado de protección IP68 / IP69K. HBM suministra igualmente los cables de conexión correspondientes.
Gama de productos
SP4M | PW15B | PW15AH | PW15PH | |
Clase de precisión / Intervalo de contraste mínimo (Y) | C3 Multirrango hasta C6 Multirrango, Y = 10.000 a 20.000 | C3 Multirrango, Y hasta 15.000 | C3 Multirrango, Novedad: Y hasta 25.000 | C3 Multirrango, Novedad: Y hasta 25.000 |
Capacidad nominal | 1 kg ... 200 kg | 7,5 kg ... 200 kg | 10 kg ... 100 kg | 10 kg ... 100 kg |
Material | Aluminio | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Grado de protección | IP67 | IP67 | IP68/IP69K | IP68/IP69K |
Longitudes de cable | 1,5 m ... 12 m | 1,5 m ... 12 m | 3 m, 6 m | - |
Características principales |
|
|
Aplicación universal
- Diseños de báscula muy flexibles, con numerosas aplicaciones.
- Compensación de errores de carga de esquina (OIML R76).
- Circuito de 6 hilos, para una alta estabilidad de la señal.
- Alta estabilidad a las interferencias electromagnéticas.
- Calidad certificada con informe de pruebas (OIML R60).
- Para aplicaciones multirrango con intervalos limitados.
Fáciles de personalizar
- Amplísimo rango de cargas nominales, desde 1 a 200 kg.
- Su diseño compacto facilita la integración.
- Cuerpo de acero inoxidable o de aluminio ligero.
- Células robustas, con clase de protección IP66/IP69K.
- Disponible en versiones antideflagrantes.
- Cables y conectores con protecciones especiales.
- Idóneas para conexión en paralelo con salida de señal equilibrada.
Las configuraciones se pueden optimizar para diseñar y construir básculas dedicadas a aplicaciones específicas.
Accesorios especiales
- Distintas longitudes de cable.
- Distintos materiales de cable (PVC, PUR).
Special accessories
- Various cable lengths available
- Different cable materials available (PVC, PUR)
Cables de conexión adecuados para diferentes aplicaciones y condiciones ambientales, que permiten utilizar la célula de carga inmediatamente.
PW15.../SP4M Series
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
PW15.../SP4M Series Archivos STEP CAD |
Accesorios y opciones
- Salidas ajustadas, idóneas para conexiones en paralelo.
- Versiones con protección contra explosiones.
- Diferentes calidades y longitudes de cable.
Más información en la hoja de características.