Con su modelo PW15AH, HBM presenta las células de carga de plataforma con el tipo de protección más exigente IP69K, apropiado incluso para su aplicación en dispositivos de limpieza con alta presión.

IP69K significa concretamente:

  1. Máxima protección de la célula de carga contra la inserción de polvo (IP6_), así como…
  2. Máxima protección de la célula de carga contra la inserción de agua, incluso en la limpieza a vapor o alta presión (IP6_9K).

Las células de carga se encuentran encapsuladas herméticamente, ofreciendo un alto grado de seguridad.

En las aplicaciones de células de carga en entornos adversos, se suele infravalorar la protección del cable. ¿De qué sirve entonces el mejor de los tipos de protección para una célula de carga, si se pueden producir daños a través del cable a causa de efectos mecánicos o químicos?

Por ello las células de carga PW15AH ofrecen la posibilidad de incorporar una protección de cable efectiva. Gracias a una rosca de empalme especial en la célula de carga es posible aplicar de forma sencilla los sistemas de protección de cable. Estos sistemas se suministran por varios fabricantes para los diferentes casos de aplicación. La combinación del modelo PW15AH –tipo de protección IP68/IP69k para la célula de carga y la posibilidad de protección de cable –es la elección idónea, incluso en las condiciones desfavorables de uso en la industria.

Key features

  • Hermetically sealed (IP68; IP69K)
  • Highest reliability
  • Max. capacity: 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg
  • Reduced minimum load cell verification interval (vmin) for multi range applications
  • Interchangeable to products of many manufacturers
  • Material: Stainless steel
  • 6 wire configuration
  • Integrated connection for protective cable conduit systems

Optional

  • Different cable lengths

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instrucciones de montaje
Italian
French, German, English
Certificados
Multiidioma
English
German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multiidioma
Protección contra explosiones

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multiidioma

Order Numbers

1-PW15AHC3/10KG-1
1-PW15AHC3/20KG-1
1-PW15AHC3/50KG-1
1-PW15AHC3/100KG-1

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados