Célula de carga compacta para cargas pesadas
La célula de carga monoplato PW10A es una solución compacta, apta para pesaje legal de cargas de hasta 300 kg en aplicaciones muy variadas.
La célula de carga PW10A es perfecta para aplicaciones monoplato con tamaños de plataforma de hasta 600 x 500 mm; por ejemplo, entornos y básculas industriales o básculas médicas. Ofrece una carga nominal de hasta 300 kg, que es muy alta si se tienen en cuenta sus dimensiones. La célula de carga monoplato PW10A tiene una clase de precisión C3 multirrango y proporciona resultados de medida de gran exactitud. Se acompaña de un certificado de pruebas que confirma que está homologada para uso en aplicaciones legales. Su tecnología de 6 hilos compensa todas las influencias del cable en los resultados de medida. El apantallamiento del cable está conectado al cuerpo de medición y protege la célula de carga PW10A de forma óptima frente a los campos electromagnéticos. Tiene un cuerpo de medición de aluminio, muy resistente, que le permite soportar sobrecargas de hasta tres veces su carga nominal. Además, tiene un grado de protección IP67 y se adapta de manera óptima al uso en entornos industriales. La relación precio/prestaciones de la PW10A es excelente. Y, para completar la gama de producto, disponemos de una versión antideflagrante conforme con la normativa IECEx/ATEX.
El ajuste de excentricidad y su excelente compatibilidad electromagnética se traducen en unos resultados de medida de alta precisión.
Ideal para tareas de medida exigentes con plataformas de gran tamaño.
Con sus 6 opciones de carga nominal y las numerosas opciones disponibles, se adapta a toda clase de requisitos individuales.
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| PW10A - Data Sheet | English | |||
| PW10A - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PW10A - Datenblatt | German | |||
| PW10A - Prospetto dati | Italian | |||
| Catálogos | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW10A - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Certificados | ||||
| PW10 - OIML Certificate | English | |||
| PW10 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW10 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Multiidioma | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaración de conformidad UE
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
Multiidioma | |||
| Protección contra explosiones | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Instrucciones de seguridad
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, German, Russian | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Su oferta individual
Consulta técnica gratuita
Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados