Las células monoplato PW10A son “absolutas todoterreno“ para sus aplicaciones de báscula: Robustas, de calidad testada por HBM y disponibles en una amplia variedad de opciones extras. Por ejemplo, versión antideflagrante, cables de distintas longitudes, salida compensada para conexión en paralelo.

Los tipos PW10A, PW12C y PW16A se diferencian por su tamaño. Independientemente de las condiciones de sus campos de aplicación, con las PW10A, PW12C y PW16A siempre encontrará una solución adecuada.

El tamaño máximo de la plataforma es de 600 x 500 mm. El cable de conexión apantallado de 6 hilos del modelo básico tiene una longitud de 3 metros, pero también está disponible en otras longitudes. HBM ofrece opciones adicionales para su célula de carga estándar, como por ejemplo, un cable más largo (hasta 12 metros), salida compensada, así como un valor mínimo de división (vmin) restringido para aplicaciones de varios ámbitos. Todas las células de carga de plataforma PW10 / PW12 / PW16A… se suministran también en versión antideflagrante según ATEX 95 (zona 1, 21; zona 2, 22)

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instrucciones de montaje
Italian
French, German, English
French, German, English
Certificados
Multiidioma
Multiidioma
Declaration of Conformity
Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multiidioma
Protección contra explosiones

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.