La célula de carga monoplato precisa para grandes plataformas
La célula de célula de carga monoplato PW12C se caracteriza por una alta rigidez. Está optimizada para tareas de pesaje rápidas y dinámicas en plataformas especialmente grandes.
La célula de carga monoplato PW12C tiene una clase de precisión C3 multirrango y proporciona resultados de pesaje de alta exactitud. Se emplea tanto en aplicaciones estáticas como altamente dinámicas; por ejemplo, en básculas de control, pesaje de materiales de construcción o dosificación de fluidos y gases. Dispone de ajuste de excentricidad integrado, proporciona resultados de pesaje óptimos y resulta ideal en aplicaciones monoplato con grandes plataformas de pesaje, de hasta 800 x 800 mm.
La PW12C destaca por su elevada rigidez y emplea tecnología de galgas extensométricas de HBM bien contrastada, que le confiere unas prestaciones dinámicas únicas en el mercado. La célula PW12C dispone de un mecanismo de protección contra sobrecargas individualmente ajustable. Asimismo, es resistente a la humedad y la suciedad, con un grado de protección IP67. El apantallamiento del cable está conectado al cuerpo de medición y protege la célula de carga de forma óptima frente a los campos electromagnéticos. Existe una versión antideflagrante y otra con salida de señal equilibrada para conexión en paralelo.
Por su alta rigidez, ofrece resultados precisos en aplicaciones de pesaje de alta velocidad.
Muy robusta en aplicaciones de medida industriales, gracias al tope de sobrecarga integrado.
Con sus 10 opciones de carga nominal y las distintas longitudes de cable disponibles, se adapta a toda clase de requisitos individuales.
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| PW12C - Data Sheet | English | |||
| PW12C - Datenblatt | German | |||
| PW12C - Prospetto dati | Italian | |||
| PW12C - データシート | Japanese | |||
| Catálogos | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW12C3 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW12C3 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Certificados | ||||
| PW12 - OIML Certificate | English | |||
| PW12 - Test Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW12 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Multiidioma | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaración de conformidad UE
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
Multiidioma | |||
| Protección contra explosiones | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Instrucciones de seguridad
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Su oferta individual
Consulta técnica gratuita
Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados