PW12C | Célula de carga monoplato precisa para plataformas PW12C | Célula de carga monoplato precisa para plataformas | HBM

Célula de carga monoplato PW12: pesaje preciso en grandes plataformas

La célula de carga monoplato PW12C tiene una clase de precisión C3 multirrango y proporciona resultados de pesaje de alta exactitud. Se emplea tanto en aplicaciones estáticas como altamente dinámicas; por ejemplo, en básculas de control, pesaje de materiales de construcción o dosificación de fluidos y gases. Dispone de ajuste de excentricidad integrado, proporciona resultados de pesaje óptimos y resulta ideal en aplicaciones monoplato con grandes plataformas de pesaje, de hasta 800 x 800 mm.

La PW12C destaca por su elevada rigidez y emplea tecnología de galgas extensométricas de HBM bien contrastada, que le confiere unas prestaciones dinámicas únicas en el mercado. La célula PW12C dispone de un mecanismo de protección contra sobrecargas individualmente ajustable. Asimismo, es resistente a la humedad y la suciedad, con un grado de protección IP67. El apantallamiento del cable está conectado al cuerpo de medición y protege la célula de carga de forma óptima frente a los campos electromagnéticos. Existe una versión antideflagrante y otra con salida de señal equilibrada para conexión en paralelo.

  • Clase de precisión: C3 multirrango.
  • Carga nominal: de 50 kg a 750 kg.
  • Tamaño máximo de plataforma: 800 x 800 mm.

Resultados de toda confianza

  • Excelente exactitud de pesaje, con clase de precisión C3 (multirrango).
  • Apta para sistemas de pesaje legal, con certificado de pruebas según OIML R60.
  • Ajuste de excentricidad integrado.
  • La tecnología de 6 hilos proporciona una estabilidad de señal excelente.
  • El cuerpo de medición de alta rigidez aporta una precisión máxima, incluso en tareas de pesaje de alta velocidad.
  • Muy fiable en presencia de campos electromagnéticos, gracias al apantallamiento del cable conectado al cuerpo de medición.

Por su alta rigidez, ofrece resultados precisos en aplicaciones de pesaje de alta velocidad.

Para aplicaciones industriales

  • Compatible con tamaños de plataforma de hasta 800 x 800 mm.
  • Ideal para aplicaciones dinámicas, gracias a las prestaciones de la tecnología de galgas extensométricas.
  • Cuerpo de medición robusto, en aluminio, con un resistente recubrimiento protector de caucho de silicona.
  • La protección contra sobrecargas integrada aporta seguridad de uso.
  • Resistente a la humedad y la suciedad de los entornos industriales, con grado de protección IP67.
  • Protección contra sobrecargas ajustable.

Muy robusta en aplicaciones de medida industriales, gracias al tope de sobrecarga integrado.

Numerosas variantes

  • Disponible para 10 cargas nominales diferenciadas (50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 635 kg y 750 kg).
  • Disponible en cuatro longitudes de cable, entre 1,5 m y 12 m.
  • Apta para sistemas de pesaje legal, con certificado de pruebas según OIML R60.
  • Disponible en versión con salida de señal equilibrada para conexión en paralelo.
  • Disponible en versiones antideflagrantes (IECEx+ATEX zona 1+21, zona 2+22).

Con sus 10 opciones de carga nominal y las distintas longitudes de cable disponibles, se adapta a toda clase de requisitos individuales.

Documentación de producto célula de carga monoplato PW12C

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW12C - Data Sheet English
PW12C - Datenblatt German
PW12C - Prospetto dati Italian
PW12C - データシート Japanese
Instrucciones de montaje
PW12C3 - Istruzioni di montaggio Italian
PW12C3 - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Manuales de instrucciones
LCMC - Operating Manual English, German
Guías de rápidas
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW12 - OIML Certificate English
PW12 - Prüfschein German
PW12 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW12 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multiidioma
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.