Célula de carga monoplato PW16A: amplias aplicaciones Célula de carga monoplato PW16A: amplias aplicaciones | HBM

PW16A: la célula de carga monoplato para aplicaciones con ciclos de alta velocidad

La célula de carga monoplato PW16A tiene un tiempo de oscilación muy corto, lo cual la hace idónea para muchísimas aplicaciones industriales con ciclos de alta velocidad; por ejemplo, básculas de control, dosificación de fluidos y gases o pesaje de materiales de construcción. La PW16A destaca por su elevada rigidez y emplea tecnología de galgas extensométricas de HBM bien contrastada. Proporciona resultados precisos, con clase de precisión C3 multirrango y C4, incluso en entornos de pesaje a muy alta velocidad.

La PW16A es una solución capaz de adaptarse a requisitos individuales, debido a sus 10 versiones de carga nominal, comprendidas entre 30 y 660 kg, y a sus numerosas opciones y longitudes de cable. Y, como dispone de un ajuste de excentricidad integrado, resulta ideal en aplicaciones monoplato con grandes plataformas de pesaje, de hasta 600 x 600 mm. Como opción, se encuentra también disponible una versión con salida de señal equilibrada para conexión en paralelo. Esta célula de carga monoplato utiliza tecnología de 6 hilos. El apantallamiento del cable está conectado al cuerpo de medición, lo cual es una garantía de datos de medida fiables, incluso en entornos afectados por campos electromagnéticos. Un certificado de pruebas confirma que la PW16A está homologada para uso en aplicaciones legales. Y, para completar la gama de producto, disponemos de una versión antideflagrante conforme con la normativa IECEx/ATEX.

  • Clase de precisión: C3 multirrango y C4
  • Carga nominal: 30 kg a 660 kg
  • Clase de protección: IP67

Gran exactitud de medida

  • Excelente exactitud de pesaje, con clase de precisión C3 (multirrango) y C4.
  • La tecnología de 6 hilos contribuye a una señal de medida estable.
  • Compatibilidad electromagnética sobresaliente, debido a un apantallamiento de cable conectado al cuerpo de medición.
  • Ajuste de excentricidad de hasta el 0,0233%.
  • Tecnología de galgas extensométricas de HBM, de calidad demostrada, ideal para tareas de medición dinámicas.

La tecnología de galgas extensométricas de HBM proporciona datos de medida precisos, incluso cuando se pesa a altas velocidades.

Versátil

  • Compatible con grandes tamaños de plataforma, hasta 600 x 600 mm.
  • Disponible para 10 cargas nominales diferenciadas (30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg y 660 kg).
  • Disponible en cuatro longitudes de cable, entre 1,5 m y 12 m.
  • Apta para sistemas de pesaje legal, con certificado de pruebas según OIML R60.
  • Disponible en versión con salida de señal equilibrada para conexión en paralelo.

Compatible con un amplio espectro de aplicaciones, con numerosas opciones de carga nominal.

Uso seguro

  • Cuerpo de medición robusto, en aluminio, con recubrimiento protector de caucho de silicona.
  • Resistente a la humedad y la suciedad, con grado de protección IP67.
  • Disponible en versiones antideflagrantes (IECEx+ATEX zona 1+21, zona 2+22).

Las versiones a prueba de explosiones y su grado de protección IP67 la hacen ideal para uso en aplicaciones industriales.

Documentación de producto célula de carga monoplato PW16A

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW16A - Data Sheet English
PW16A - Datenblatt German
PW16A - Prospetto dati Italian
PW16A - データシート Japanese
PW16A...EX - Caractéristiques techniques French
PW16A...EX - Data Sheet English
PW16A...EX - Datenblatt German
Instrucciones de montaje
PW16A - Istruzioni di montaggio Italian
PW16A - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Manuales de instrucciones
LCMC - Operating Manual English, German
Guías de rápidas
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW16A - OIML Certificate English
PW16A - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW16 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multiidioma
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.