Célula de carga de alta velocidad para pesaje dinámico
La célula de carga monoplato PW22 destaca por su alta rigidez, que la hace ideal para procesos de pesaje rápidos y dinámicos. Es única en el mundo por su alta precisión.
La célula de carga monoplato PW22 destaca por su alta rigidez, que la hace ideal para procesos de pesaje rápidos y dinámicos. Es única en el mundo por su alta precisión.
La célula de carga monoplato PW22 es idónea para aplicaciones de pesaje rápido y dinámico, por ejemplo, en básculas de cabezales múltiples. Gracias a su grado de protección IP67, resulta absolutamente fiable en entornos industriales; por ejemplo, para llenado de materiales a granel o en muchas otras aplicaciones de llenado.
La PW22 presenta una rigidez extraordinaria y, por tanto, una frecuencia natural de resonancia sumamente alta. Sus tiempos de oscilación son cortos, lo que a su vez resulta en unos tiempos de pesaje mínimos. Su valor mínimo de intervalo de verificación Y es muy elevado. Es un instrumento fiable, con clase de precisión C3, que proporciona resultados de medida de gran exactitud. Tiene un tope de sobrecarga patentado que actúa tanto en el sentido de compresión como en el de tracción, y que le permite soportar sobrecargas de hasta cinco veces la carga nominal. La PW22 se encuentra disponible en un amplio catálogo de versiones, con o sin carcasa de protección, con 6 cargas nominales comprendidas entre 6 y 90 kg, y distintas longitudes de cable. Sus dimensiones son estándar, para garantizar la compatibilidad. Para condiciones de trabajo aún más exigentes, la PW22 se encuentra también disponible en versión antideflagrante ATEX.
Un diseño de alta rigidez que proporciona resultados precisos en procesos rápidos de pesaje.
Robusta en todo tipo de aplicaciones industriales, con tope de sobrecarga patentado.
Versátil en muchas aplicaciones, gracias a sus 6 cargas nominales y sus numerosas opciones.
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| PW22 - Data Sheet | English | |||
| PW22 - Datenblatt | German | |||
| PW22 - データシート | Japanese | |||
| PW22C3 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| Catálogos | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW22 - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Certificados | ||||
| PW22 - OIML Certificate of Conformity | English | |||
| PW22 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW22 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Multiidioma | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaración de conformidad UE
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
Multiidioma | |||
| Protección contra explosiones | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Instrucciones de seguridad
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, German, Russian | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Su oferta individual
Consulta técnica gratuita
Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados