Con las PW22 obtiene las células de carga más avanzadas a nivel mundial para el pesaje dinámico.

Los hechos hablan por sí mismos:

  • La mayor frecuencia de resonancia posible para los tiempos de pesaje más cortos
  • Tope de sobrecarga integrado para un alto grado de fiabilidad y larga duración
  • Alta precisión (reducido valor mínimo de división (vmin) para aplicaciones de varios ámbitos), incluso en las versiones estándar
  • Estructura alta que resiste también las cargas excéntricas
  • Construcción delgada para mayor densidad de relleno
  • Construcción de dimensiones convencionales

Compare usted mismo: El tope de sobrecarga integrado, así como la alta velocidad convierten las PW22 en “sprinters de alto rendimiento” a nivel mundial entre las células de carga.

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Japanese
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instrucciones de montaje
Italian
English, German, French
French, German, English
Certificados
Multiidioma
Multiidioma
EU Declaration of Conformity
Multiidioma
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multiidioma
Protección contra explosiones

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multiidioma

Order Numbers

1-PW22C3/6KG-1
1-PW22C3/10KG-1
1-PW22C3/20KG-1
1-PW22C3/30KG-1

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.