La clase de precisión C6 y la elevada compatibilidad electromagnética son una garantía de medidas precisas.
La célula de carga monoplato PW2C ofrece una clase de precisión de hasta C6
La célula de carga monoplato PW2C es capaz de pesar una carga estática máxima de 72 kg con una precisión extrema; hasta C3 MR (multirrango) o bien, opcionalmente, hasta una clase de precisión C6. Es idónea para aplicaciones industriales, médicas y comerciales, en básculas de mostrador o en básculas de plataforma y para cinta transportadora. Su precisión es excelente incluso en caso de distribución irregular de la carga, gracias a su elevada rigidez torsional y a su ajuste de excentricidad. Así, por ejemplo, puede utilizarse conjuntamente con escáneres de caja, en situaciones en donde la célula de carga no se puede situar en el centro.
- Clase de precisión: C3 MR (multirrango), C6
- Carga nominal: de 7,2 kg a 72 kg
- Grado de protección: IP67
Resultados de alta precisión
- Las clases de precisión C3 MR (multirrango) y C6 (opcional) son una garantía absoluta de precisión; además, la célula incluye un certificado de pruebas según OIML.
- Ajuste de excentricidad (OIML R76).
- Buenas características de compatibilidad electromagnética, gracias al cable de conexión apantallado.
- El intervalo de verificación tiene un valor mínimo de hasta 14.400, para proporcionar resultados detallados.
- La configuración de 6 hilos aporta una estabilidad de señal sobresaliente, incluso en presencia de variaciones de temperatura y resistencia.

Amplias posibilidades de aplicación
- Geometría del cuerpo de medición ideal para básculas con plataformas de hasta 380 mm x 380 mm.
- Dimensiones adaptadas al estándar de la industria.
- Adecuada para uso en entornos industriales, por su robusto cuerpo de medición de aluminio y su grado de protección IP67.
- Topes de sobrecarga con grandes desplazamientos nominales, muy fáciles de ajustar.
- La alta rigidez torsional hace que esta célula resulta idónea para aplicaciones monoplato.

Se integra fácilmente en aplicaciones muy variadas.
Disponible en numerosas variantes
- Disponible en cinco cargas nominales: 7,2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg y 72 kg.
- Diferentes longitudes de cable disponibles, desde 0,35 m a 6 m.
- Disponible como opción en versión con salida de señal equilibrada para conexión en paralelo de múltiples células de carga.
- También se encuentra disponible una versión con configuración de 6 hilos, en la que los cables se pueden cortar individualmente a la longitud deseada.

Con sus distintas opciones de carga nominal y las diferentes longitudes de cable disponibles, se adapta a toda clase de requisitos individuales.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
LCMC - Data Sheet | English | |||
LCMC - Data Sheet | German | |||
PW2C - Data Sheet | English | |||
PW2C - Datenblatt | German | |||
PW2C - Prospetto dati | Italian | |||
PW2C - データシート | Japanese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
PW2C - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
PW2C - Mounting instructions | French, English, German | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Manuales de instrucciones | ||||
LCMC - Operating Manual | English, German | |||
Guías de rápidas | ||||
LCMC - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
PW2C - Quick Start Guide | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Certificados | ||||
PW2C - OIML Certificate | English | |||
PW2C - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
LCMC - EU Declaration of Conformity | English | |||
PW2 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||