Célula de carga monoplato PW2D ideal para pesaje rápido Célula de carga monoplato PW2D ideal para pesaje rápido | HBM

La célula de carga monoplato PW2D pesa cargas máximas de 72 kg a alta velocidad

La célula de carga monoplato PW2D es capaz de pesar cargas máximas de 72 kg con una clase de precisión hasta C3 MR (multirrango). Se trata de una célula de carga de galgas extensométricas única en su género, con una frecuencia natural extrema. Es ideal para tareas de pesaje altamente dinámicas con ciclos muy cortos, como las que se dan en los sistemas de pesaje industrial.

Y, si necesita una clase de precisión aún más alta, la célula de carga PW2C de HBM puede ser la solución (para medición estática).

  • Clase de precisión: C3 MR (multirrango)
  • Carga nominal: de 7,2 kg a 72 kg
  • Grado de protección: IP67

Gran exactitud de medida

  • Resultados de pesaje detallados, gracias a la clase de precisión C3 (multirrango).
  • Frecuencia natural muy alta.
  • La configuración de 6 hilos produce una señal extremadamente estable en caso de fluctuaciones de temperatura y resistencia.
  • Ajuste de excentricidad (OIML R76).
  • Buenas características de compatibilidad electromagnética, gracias al cable de conexión apantallado.

La clase de precisión C3 MR y la elevada compatibilidad electromagnética son una garantía real de resultados precisos.

Mediciones complejas

  • Cuerpo de medición de alta rigidez.
  • Desplazamientos reducidos.
  • Compatible con tamaños de plataforma de hasta 380 x 380 mm.
  • Disponible como opción en versión con salida de señal equilibrada para conexión en paralelo.
  • Su rigidez torsional extrema hace que esta célula resulte idónea para aplicaciones monoplato.

Pesaje increíblemente rápido, como resultado de la elevada frecuencia natural del cuerpo de medición.

Versátil

  • Dimensiones adaptadas al estándar de la industria.
  • Disponible en cinco cargas nominales: 7,2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg y 27 kg.
  • Diferentes longitudes de cable disponibles, desde 0,35 m a 6 m.
  • Cable de conexión con configuración de 6 hilos disponible, con posibilidad de cortar los cables individualmente a la longitud adecuada.

Muy fácil de integrar: amplio intervalo de cargas nominales, distintos cables disponibles como opción y dimensiones estándar.

PW2D CAD Step files

Descargar archivos STEP CAD para este producto
PW2D Archivos STEP CAD

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
PW2D - Data Sheet English
PW2D - Datenblatt German
PW2D - データシート Japanese
Instrucciones de montaje
PW2D - Mounting instructions French, English, German
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Certificados
PW2D - OIML Certificate English
PW2D - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW2 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.