Célula de carga monoplato PW4M para pesar con precisión masas pequeñas de hasta 3 kg

La célula de carga monoplato PW4M, de tamaño reducido, está construida en aluminio y tiene una clase de precisión C3. Se utiliza para pesar cargas de hasta 3 kg. Se basa en tecnología de galgas extensométricas perfectamente contrastada y se caracteriza por una alta precisión. Se encuentra disponible en variantes para distintas cargas nominales. Todas ellas se suministran con un certificado de pruebas y un certificado OIML R60. La PW4M  es ideal para aplicaciones de dosificación, llenado y pesaje de control de pequeños envases; por ejemplo, de los tipos empleados en las industrias farmacéutica, de cosméticos, alimentaria y de bebidas. Proporciona resultados de medida extremadamente precisos y tiene una relación precio-prestaciones excelente.

  • Clase de precisión: C3 según OIML R60
  • División mínima: hasta 0,05 g
  • Capacidad máxima: 0,3 kg a 3 kg

Alta precisión

  • Sistema de pesaje con clase de precisión C3 y un máximo de 3000 divisiones.
  • Muy bajo coeficiente de temperatura de la señal cero: hasta 0,0140%/10K, correspondiente a un valor mínimo de intervalo de verificación Y = 10.000.
  • Compensación de cargas descentradas.
white check mark in green circle

Una célula de carga de galgas extensométricas de alta calidad, para pesaje certificado y preciso.

Excelente protección

  • Grado de protección IP65.
  • Conector apantallado.
  • Inmunidad a las interferencias electromagnéticas conforme con las normas CE.
  • Compensación de temperatura.
  • Rango de temperatura nominal entre -10 y +40 °C.
white check mark in green circle

Resultados de medida precisos, incluso en presencia de campos electromagnéticos y con efectos de temperatura.

Plug & Weigh™

  • Integración rápida: cable de conexión de 1,5 m de longitud con conector integrado.
  • Diseño compacto, ideal para tamaños de plataforma de hasta 200 x 200 mm.
  • Disponible en cuatro variantes de capacidad nominal, para pesar masas muy pequeñas (0,3 kg, 0,5 kg, 2 kg y 3 kg).
white check mark in green circle

Cómoda conexión mediante conector integrado, para una puesta en servicio rápida.

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados