Gran exactitud e inmunidad a las interferencias, para unos resultados precisos.
Célula de carga monoplato PW6C para pesaje de cargas estáticas hasta 40 kg
La célula de carga monoplato PW6C pesa cargas estáticas con alta precisión y se encuentra disponible con distintas capacidades, hasta 40 kg. Es perfecta para utilización en básculas de mostrador y en básculas de plataforma o para cinta transportadora con una sola célula de carga. Asimismo, la PW6C es una excelente alternativa en aplicaciones multirrango, debido a su bajo coeficiente de temperatura. Tiene un mayor desplazamiento nominal que permite aplicar topes de sobrecarga de forma sencilla y con ajuste de precisión. Gracias a la tecnología de eficacia demostrada de HBM, la célula de carga monoplato PW6C puede utilizarse en aplicaciones multirrango, con clase de precisión C3 MR (multirrango).
- Clase de precisión: C3 MR (multirrango)
- Carga nominal: 1,5–40 kg
- Clase de protección: IP67
Gran exactitud de medida
- Excelente exactitud de pesaje, con clase de precisión C3 MR (multirrango) y C6.
- Su bajo coeficiente de temperatura garantiza un elevado intervalo mínimo de verificación de la célula de carga (Vmin).
- Señal de medida sumamente estable con configuración de 6 hilos. Esta característica también resulta de utilidad en caso de fluctuaciones de temperatura y resistencia en la línea de conexión.
- Ajuste de excentricidad (OIML R76).
- Buenas características de compatibilidad electromagnética, gracias al cable de conexión apantallado.
Aplicación universal
- Célula de bajo perfil para facilitar el diseño de básculas planas.
- Geometría del cuerpo de medición ideal para básculas con plataformas de hasta 300 mm x 300 mm.
- Dimensiones conforme al estándar de la industria.
Por sus dimensiones estandarizadas, puede implantarse en numerosas aplicaciones.
Opciones variadas
- Se encuentran disponibles diseños para 7 cargas nominales distintas (1,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg y 40 kg).
- Diferentes longitudes de cable disponibles, desde 0,35 m a 6 m.
- Cable de conexión con configuración de 6 hilos disponible, con la opción de cortar los cables individualmente a la longitud adecuada.
- Salida de señal equilibrada para conexión en paralelo de múltiples células de carga.
Configurable individualmente con distintas longitudes de cable y salidas de señal.
PW6C CAD Step files
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
PW6C Archivos STEP CAD |
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
LCMC - Data Sheet | English | |||
LCMC - Data Sheet | German | |||
PW6C - Caractéristiques techniques | French | |||
PW6C - Data Sheet | English | |||
PW6C - Datenblatt | German | |||
PW6C - Prospetto dati | Italian | |||
PW6C - データシート | Japanese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
PW6C - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
PW6C - Mounting instructions | French, German, English | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Manuales de instrucciones | ||||
LCMC - Operating Manual | English, German | |||
Guías de rápidas | ||||
LCMC - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Certificados | ||||
PW6C - OIML Certificate | English | |||
PW6C - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
LCMC - EU Declaration of Conformity | English | |||
PW6 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||