PW6D – Las mismas características pero con mayor elección. Las células de carga PW6D ofrecen las mismas características que la PW2D, aunque se diferencian en:

  • la carga nominal,
  • el tamaño de la plataforma y
  • la altura total.

El tamaño máximo de la plataforma es de 300x300 mm. El cable de conexión apantallado de 4 hilos con 350 mm de longitud del modelo básico está diseñado para su uso en básculas compactas. HBM ofrece opciones adicionales para su célula de carga estándar, como por ejemplo, un cable más largo (hasta 6 metros), salida compensada, así como un valor mínimo de división (vmin) restringido para aplicaciones de varios ámbitos.

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instrucciones de montaje
Italian
French, German, English
French, German, English
Certificados
Multiidioma
Multiidioma
Declaration of Conformity
Multiidioma
Protección contra explosiones

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multiidioma

Order Numbers

1-PW6DC3/3KG-1
1-PW6DC3/5KG-1
1-PW6DC3/10KG-1
1-PW6DC3/15KG-1
1-PW6DC3/20KG-1
1-PW6DC3/30KG-1
1-PW6DC3/40KG-1

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.