Pruebas de motores navales
Este tipo de pruebas son una aplicación muy corriente dentro de los ensayos de motores; sin embargo, con frecuencia se siguen realizando con brazos de palanca y transductores de fuerza, sin cumplir los requisitos más recientes sobre incertidumbre de las medidas.
Loa transductores estándar de par T10FH y T40FM son perfectos para los sistemas de pruebas de motores navales. Son una tecnología ampliamente aceptada con la que se pueden conseguir valores de incertidumbre inferiores al 1% en las mediciones.
Consulte nuestro artículo técnico sobre medición de par en motores navales