Resultados de medida precisos y sin interferencias, tanto para mediciones estáticas como dinámicas. Gracias al método de frecuencia portadora, se obtienen resultados claros incluso en presencia de interferencias fuertes y con grandes longitudes de cable.
Amplificador para galgas extensométricas QuantumX MX1615B / MX1616B
Los amplificadores para galgas extensométricas QuantumX MX1615B y QuantumX MX1616B son perfectos para adquirir de forma precisa y segura datos de galgas extensométricas con configuración de puente completo, medio puente y cuarto de puente. También son compatibles con transductores de galgas extensométricas, potenciómetros, termómetros de resistencia (PT100) o tensión normalizada (±10 V). Eso significa que esta unidad de adquisición de datos es una elección ideal para adquirir deformaciones, fuerzas y desplazamientos, y también cuando la influencia de la temperatura es significativa.
Los módulos MX1615B y MX1616B disponen de 16 entradas de sensores, distribuidas en una carcasa muy compacta. Como resultado, ofrecen una densidad de canales imbatible en un espacio reducido. Entre las áreas típicas de aplicación destacan las pruebas de tensión mecánica de modelos FEM, pruebas de fatiga cuasidinámicas en análisis de vida útil, tareas de monitorización, investigación de materiales, análisis de tensiones residuales, tareas de mantenimiento (por ejemplo, pruebas mecánicas de placas de circuitos impresos) o grabación general de datos de carga en aplicaciones de campo.
De forma análoga a todos los módulos de adquisición de datos QuantumX, los módulos MX1615B / MX1616B ofrecen detección instantánea de sensores a través de TEDS ("Plug & Measure"), y pueden combinarse y escalarse libremente con toda clase de módulos QuantumX.
Precisión
- Circuito patentado (tecnología de 4, 5 o 6 conductores, tecnología de frecuencia portadora y autoajuste cíclico de todos los canales).
- Su robusto mecanismo evita interferencias electromagnéticas y térmicas en los resultados de medida (por ejemplo, debido al inversor, a corrientes elevadas, máquinas eléctricas o influencias de temperatura).
- Frecuencias de muestreo individualmente configurables de hasta 20 kS/s por canal y elevado ancho de banda de señal.
- Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo.
Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.
Ahorro de tiempo y eficiencia
- Plug & Measure: configuración automática de canales, para cada uno de los sensores.
- Calibración instantánea de transductores o comprobación de plausibilidad mediante una conexión de shunt interna.
- Instalación rápida, utilizando conectores de inserción a presión.
- Concepto distribuido, con cables de sensores cortos y prefabricados.
La combinación inteligente de cadenas de medida y tecnología Plug & Measure proporciona un claro ahorro de tiempo y mejoras de eficiencia en la medición y el análisis. Las señales eléctricas pueden visualizarse, almacenarse o transmitirse digitalmente, de manera inmediata.
Fácil integración
- Apto para un amplio intervalo de temperatura ambiente (-20 °C ... + 65 °C), con un diseño robusto.
- Resultados instantáneos con ayuda del software catman de HBM de registro y análisis de datos.
- Integración en tiempo real de bus de campo Ethernet (CX27C), CAN (MX471C), o salida de tensión (MX878B)
- Concepto de software abierto (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.)
Un amplificador para galgas extensométricas que se adapta a la arquitectura de su sistema. ¡Así de sencillo!
catman de HBM: adquisición de datos y mucho más
El software de adquisición de datos catman simplifica la adquisición, la visualización y el análisis de sus datos de medida..
Disponible en 3 variantes
120 o 350 Ohm
Amplificador para galgas extensométricas MX1615B: conexión de galgas extensométricas en configuración de puente completo, medio puente o cuarto de puente, con 120 Ω o 350 Ohm
350 o 1,000 Ohm
Amplificador para galgas extensométricas MX1616B: conexión de galgas extensométricas en configuración de puente completo, medio puente o cuarto de puente, con 350 Ω o 1000 Ohm.
Ultrarrobusta
SomatXR MX1615B-R: versión ultrarrobusta para uso en condiciones ambientales adversas (120 o 350 Ohm)
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Documentación de producto y descargas de QuantumX MX1615B/MX1616B
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
QuantumX MX1615B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1615B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1615B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1615B - 數據表 | Chinese | |||
QuantumX MX1616B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX1616B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX1616B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX1616B - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuales de instrucciones | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Accesorios | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
QuantumX - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
QuantumX MX1615 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multiidioma | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multiidioma | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||