Los sensores de desplazamiento inductivos de tipo W1ELA/0-2 normalmente se instalan, p. ej. en máquinas, equipos de pruebas e instrumentos de medición. Los sensores están disponibles con una clase de precisión de 0.2 para una frecuencia portadora de 4.8 Khz.

Los sensores constan de un vástago y de un cuerpo de bobina. El principio de medición de los sensores W1ELA/0-2 está basado en el principio de la bobina de choque diferencial. El cuerpo del sensor contiene dos bobinas colocadas axialmente una detras de la otra, formando un medio puente inductivo. Este puente se suplementa en el amplificador de frecuencia portadora conectado para formar un puente completo. El rango de medicición del desplazamiento cubre ambas direcciones, desde la posición cero hasta el desplazamiento nominal. Moviendo el vástago, los valores de inductancia de las dos bobinas varian. La diferencia en la inductancia es una medida del desplazamiento.

Key Features

  • Versión: vástago
  • Tipo de conexión medio: puente
  • Valor nominal: ±80 mV/V
  • Desviación de la linealidad: ±0.2 %
  • Clase de protection: IP 20
  • Tipo de protección: ±1 mm
  • Rango de temperatura: -55 °C ... +130 °C
  • Frecuencia portadora: 4.8 kHz

W1ELA/0 Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Italian
Instrucciones de montaje
German, English
Declaration of Conformity
Multiidioma

Order Number

1-W1ELA/0-2

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados