WA-L: mediciones de desplazamiento inductivas con diseño compacto; rango de medida nominal hasta 500 mm
Los transductores de desplazamiento inductivos con vástago libre de la serie WA-L ofrecen tecnología avanzada y eficacia contrastada. Su diseño es sorprendentemente compacto en comparación con su amplio intervalo de medida. El reducido tamaño del sensor es resultado de un circuito de cuarto de puente activo basado en un principio de inducción diferencial. El puente está integrado en el sensor para formar un circuito de puente completo mediante una sencilla conexión del transductor WA-L al amplificador de medida.
Los transductores de desplazamiento WA-L son insensibles a la suciedad, tienen componentes mecánicos robustos y son muy estables a la temperatura. Se pueden aplicar en la mayoría de áreas industriales y ofrecen resultados extraordinarios en las mediciones de desplazamiento.
- Rangos de medida nominales: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm, 0…200 mm, 0…300 mm, 0…500 mm.
- Principio de medición: circuito de cuarto de puente inductivo basado en un principio de bobinas diferenciales (que se completa internamente para formar un circuito de puente completo).
- Nivel de protección del equipo: hasta IP67 (según el tipo de conexión).
- Señal de salida: mV/V; con electrónica opcional: V.