WA-T: mediciones de desplazamiento inductivas con diseño compacto; rango de medida nominal hasta 100 mm
Los transductores de desplazamiento inductivos con palpador de la serie WA-T ofrecen tecnología avanzada y eficacia contrastada. Su diseño es sorprendentemente compacto en comparación con su amplio intervalo de medida. El reducido tamaño del sensor ha sido posible gracias al empleo de un circuito de cuarto de puente activo basado en un principio de inducción diferencial. El puente está integrado directamente en el sensor y forma un circuito de puente completo mediante una sencilla conexión del transductor WA-T al amplificador de medida.
Los transductores de desplazamiento WA-T son insensibles a la suciedad, tienen componentes mecánicos robustos y presentan un comportamiento muy estable a la temperatura. Tienen aplicación en la práctica totalidad de áreas industriales y ofrecen resultados extraordinarios en las mediciones de desplazamiento.
- Rangos de medida nominales: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm
- Principio de medición: circuito de cuarto de puente inductivo basado en un principio de bobinas diferenciales (que se completa internamente para formar un circuito de puente completo)
- Nivel de protección del equipo: hasta IP67 (según el tipo de conexión)
- Señal de salida: mV/V; con electrónica opcional: V