Permite obtener medidas fiables de desplazamiento, incluso en espacios muy reducidos y con baja holgura de montaje.
Transductores de desplazamiento WI: mediciones exactas de desplazamiento en espacios muy reducidos; rango de medida nominal hasta 10 mm
Los transductores de desplazamiento compactos de la serie WI se basan en un principio inductivo de medida de desplazamiento. Se utilizan en aplicaciones que requieren información precisa sobre el desplazamiento; por ejemplo, bancos de ensayos, instalaciones de medición e incluso procesos de fabricación en los que se unen piezas entre sí.
Tienen unas dimensiones muy compactas que permiten emplearlos en una gran variedad de situaciones.
- Rangos de medida nominales: 0…2 mm, 0…5 mm y 0…10 mm
- Principio de medición: medio puente inductivo, conectado para formar un puente completo (80 mV/V)
- Clase de protección: IP67
- Versión: palpador
Compacto y ligero
- Diámetro de vástago de 8 mm.
- Longitud de montaje corta, entre 66 y 95 mm, dependiendo del rango de medida.
- Se suministra con cables con resistencia a la sobretensión probada.
- Peso total del transductor comprendido entre 12 y 20 g, dependiendo del rango de medida.
- Peso de las partes móviles comprendido entre 4,25 y 5,5 g, dependiendo del rango de medida.
Económico
- Precio atractivo, ya que el sensor está integrado en el sistema modular.
- Disponible en los rangos de medida de uso común.
- Proceso de fabricación optimizado.
Óptima relación precio/prestaciones.
Usos muy variados
- Muy compacto, requiere muy poco espacio adicional de reserva.
- Alto grado de protección IP67.
- Material resistente a la oxidación.
- Bajo desgaste.
- Suplemento de medida según DIN 878, con bola de carburo roscada de 1/8".
- Alta resistencia a impactos.
Puede utilizarse para una amplísima variedad de aplicaciones que requieren medidas de desplazamiento.
Planos CAD
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
WI Archivos STEP CAD |
El transductor de desplazamiento WI también está disponible en nuestra tienda virtual.
Accesorios
Kit de instalación universal 1-WZB8 para un montaje cómodo y práctico en cualquier posición.
Documentación de producto WI
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
WI - Caractéristiques techniques | French | |||
WI - Data Sheet | English | |||
WI - Datenblatt | German | |||
WI - Prospetto dati | Italian | |||
Instrucciones de montaje | ||||
WI - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
WI - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
WI - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||