La galga extensométrica TT-3/100 se puede emplear para medir temperatura. Tiene el mismo aspecto que una galga extensométrica y se instala con la misma facilidad y flexibilidad. Incluso puede aplicarse a superficies curvas. Otra de sus ventajas es el tiempo de respuesta —muy corto— a las variaciones de temperatura. Para procesar los datos de temperatura del sensor TT-3/100 se necesita un instrumento de medida, por ejemplo, un amplificador de medida, que también puede registrar lecturas de resistencias.
Sensor de medida de temperatura TT-3/100

Fácil de instalar
- Manipulación similar a la de las galgas extensométricas metálicas convencionales.
- Se puede instalar sobre superficies curvas

Debido a su pequeño tamaño, se conecta con facilidad a la muestra de ensayo.
Tiempo de respuesta corto
- Rango de temperatura: -50 °C a +180 °C [-58 °F a +356 °F]

Tiempo de respuesta muy corto a las variaciones de temperatura.
Alta transmisión
- Rejilla de medición de níquel de 5 µm de espesor.
- Superficies de soldadura integradas.

La influencia sobre la muestra es mínima.
Características técnicas del sensor TT-3/100
N.º de pedido | Resistencia nominal | Dimensiones [mm/pulgadas] | ||||
Rejilla de medición | Lámina | |||||
Ω | a | b | c | d | ||
![]() | 100 | 3 | 3.3 | 6.6 | 4.7 |
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
TT-3 - Caractéristiques techniques | French | |||
TT-3 - Data Sheets | English | |||
TT-3 - Folha de dados | Portuguese | |||
TT-3 - Hoja de cracterísticas | Spanish | |||
TT-3 - Prospetto dati | Italian | |||
TT-3 - データシート | Japanese | |||
TT-3 - 數據表 | Chinese | |||
TT-3/100 - Datenblatt | German | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
TT-3/100: Einsatz von Foliensensoren zur Temperaturmessung | German | |||
TT-3/100: Using Foil Sensors for Temperature Measurement | English | |||