Imagen: Estudios experimentales en una vía de tren

Las galgas extensométricas encapsuladas de la serie V ofrecen un elevado grado de protección mecánica y disponen de un cable flexible de conexión con aislamiento de PVC de 3 m de longitud.

Los modelos LV41 son galgas extensométricas lineales encapsuladas que permiten medir extensiones en una dirección.

Las galgas de tipo XV91 son rosetas de 0°/90° para el análisis de estado de tensiones biaxiales cuyo sentido de presión principal se conoce.

Las galgas de tipo RV91 son rosetas de 0°/45°/90° para el análisis de tensiones biaxiales cuyo sentido de presión principal no se conoce.

Las galgas extensométricas de la serie V se encuentran disponibles con resistencias nominales de 120 ohmios y respuestas de temperatura al acero.

Rango de temperatura

Sentido de la dilatación

¿Protección especial disponible?

Posibilidades de conexión

- 269 °C … + 200 °C

Uniaxial
Biaxial
Triaxial

Cable flexible de conexión

La resistencia correcta: La elección de la resistencia depende de las limitaciones de la labor de medición. Los galgas extensométricas de 120 ohmios son relativamente insensibles a las fluctuaciones en la resistencia de aislamiento debidas, por ejemplo, a los efectos de la humedad.

La ventaja de las galgas extensométricas con una impedancia más alta es que generan menos calor específico gracias a una corriente de medida inferior. Además, son menos sensibles a la resistencia de los cables de conexión y con el amplificador de medida. Las galgas con una mayor impedancia también plantean un inconveniente: pueden ser más sensibles a los reciben impulsos de ruido.

Características principales

  • Galgas extensométricas encapsuladas.
  • Cable flexible de conexión de 3 m, con aislamiento de PVC.
  • Rejillas de medición: 1, 2, 3.
  • Configuración de cuatro hilos
  • Resistencia (ohmios): 120 o 350

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Catálogos
German
English
Instrucciones de uso
English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.