LE11: galga encapsulada, entornos húmedos/agentes químicos LE11: galga encapsulada, entornos húmedos/agentes químicos | HBM

LE11: galga extensométrica para entornos con humedad y agentes químicos

La LE11 es una galga extensométrica encapsulada, con clase de protección IP67 (a condición de que el adhesivo utilizado tenga una resistencia química adecuada). El suministro incluye un cable trenzado de 1 metro de longitud, con aislamiento de fluoropolímero. La galga extensométrica LE11 está encapsulada en un plástico especial que le proporciona resistencia a la humedad y a los agentes químicos, con excepción de ácidos fuertes muy concentrados, como el sulfúrico o el nítrico. Se suministra con una conexión de 2 o 4 hilos. Su resistencia nominal es de 350 ohmios y la respuesta de temperatura está adaptada al acero.

Alto grado de protección

  • Protección IP67.
  • Totalmente encapsulada en un plástico especial.

Resistente a la humedad y a los productos químicos.

Estabilidad de señal

  • Encapsulado con cable trenzado de conexión.
  • Acero inoxidable.
  • Rejillas de medición: 3 mm.

Excelente estabilidad de señal en el punto cero, en presencia de variaciones de humedad.

Muy resistente

  • Cable trenzado de 1 m con aislamiento de fluoropolímero.
  • Circuito de 2 o 4 hilos.

El material del cable es resistente a las agresiones ambientales y a las fugas eléctricas.

Características técnicas de la galga LE11

 

N.º de pedido

Resistencia nominal

Dimensiones [mm/pulgadas]

Vmax 

Rejilla de medición

Lámina

Ω

a

b

c

d

1-LE11-3/350ZE 
(2-wire circuit)

350

3
0.118
2
0.079
15
0.591
9
0.354
6

1-LE11-3/350VE
(4-wire circuit)

350

3
0.118
2
0.079
15
0.591
9
0.354
6

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.