Resistente a la humedad y a los productos químicos.
LE11: galga extensométrica para entornos con humedad y agentes químicos
La LE11 es una galga extensométrica encapsulada, con clase de protección IP67 (a condición de que el adhesivo utilizado tenga una resistencia química adecuada). El suministro incluye un cable trenzado de 1 metro de longitud, con aislamiento de fluoropolímero. La galga extensométrica LE11 está encapsulada en un plástico especial que le proporciona resistencia a la humedad y a los agentes químicos, con excepción de ácidos fuertes muy concentrados, como el sulfúrico o el nítrico. Se suministra con una conexión de 2 o 4 hilos. Su resistencia nominal es de 350 ohmios y la respuesta de temperatura está adaptada al acero.
Alto grado de protección
- Protección IP67.
- Totalmente encapsulada en un plástico especial.

Estabilidad de señal
- Encapsulado con cable trenzado de conexión.
- Acero inoxidable.
- Rejillas de medición: 3 mm.

Excelente estabilidad de señal en el punto cero, en presencia de variaciones de humedad.
Muy resistente
- Cable trenzado de 1 m con aislamiento de fluoropolímero.
- Circuito de 2 o 4 hilos.

El material del cable es resistente a las agresiones ambientales y a las fugas eléctricas.
Características técnicas de la galga LE11
N.º de pedido | Resistencia nominal | Dimensiones [mm/pulgadas] | Vmax | ||||
Rejilla de medición | Lámina | ||||||
Ω | a | b | c | d | |||
![]() | 1-LE11-3/350ZE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 |
![]() | 1-LE11-3/350VE | 350 | 3 0.118 | 2 0.079 | 15 0.591 | 9 0.354 | 6 |
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
LE11 - Caractéristiques techniques | French | |||
LE11 - Data Sheet | English | |||
LE11 - Datenblatt | German | |||
LE11 - Folha de dados | Portuguese | |||
LE11 - Hoja de características | Spanish | |||
LE11 - Prospetto dati | Italian | |||
LE11 - データシート | Japanese | |||
LE11 - 數據表 | Chinese | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||