Recubrimiento adherente AK22 para galgas extensométricas Recubrimiento adherente AK22 para galgas extensométricas | HBM

Masilla plástica AK22 de adhesión fuerte, para recubrimiento de galgas extensométricas

AK22 es una resistente masilla plástica capaz de adherirse a prácticamente cualquier material. Se aplica moldeándola con la mano en el punto de medición. Se recomienda aplicarla junto con la lámina de aluminio ABM75 o, incluso, con una tercera capa de caucho de silicona SG250, con el fin de obtener una protección óptima del punto de medición.

Nota: En situaciones con fuertes aceleraciones (por ejemplo, rotación), la masilla de recubrimiento AK22 puede dañarse, debido a su propia masa.

El material de recubrimiento AK22 para galgas extensométricas puede conservarse a temperatura ambiente durante unos 2 años.

  • AK22: compuesto de recubrimiento para galgas extensométricas, maleable y moldeable.
  • Rango de temperatura: -30 °C a 120 °C (-22 °F a +167 °F).
  • Aplicación: presionar a mano.

Compre el material de recubrimiento para galgas extensométricas AK22 en nuestra tienda virtual:

  • 1-AK22: envase de 1 kg;, suficiente para aproximadamente 30 galgas extensométricas*

           Comprar aquí

*La cantidad especificada es orientativa. El consumo de material de recubrimiento depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas con las que se utiliza.

          

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Instrucciones de uso
AK22 - Instructions for use French, German, English
AK22 - Istruzioni di impiego Italian
Instrucciones de seguridad
AK22 - Instrucciones de seguridad Multiidioma
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.