Masilla plástica AK22 de adhesión fuerte, para recubrimiento de galgas extensométricas
AK22 es una resistente masilla plástica capaz de adherirse a prácticamente cualquier material. Se aplica moldeándola con la mano en el punto de medición. Se recomienda aplicarla junto con la lámina de aluminio ABM75 o, incluso, con una tercera capa de caucho de silicona SG250, con el fin de obtener una protección óptima del punto de medición.
Nota: En situaciones con fuertes aceleraciones (por ejemplo, rotación), la masilla de recubrimiento AK22 puede dañarse, debido a su propia masa.
El material de recubrimiento AK22 para galgas extensométricas puede conservarse a temperatura ambiente durante unos 2 años.
- AK22: compuesto de recubrimiento para galgas extensométricas, maleable y moldeable.
- Rango de temperatura: -30 °C a 120 °C (-22 °F a +167 °F).
- Aplicación: presionar a mano.
Compre el material de recubrimiento para galgas extensométricas AK22 en nuestra tienda virtual:
- 1-AK22: envase de 1 kg;, suficiente para aproximadamente 30 galgas extensométricas*
*La cantidad especificada es orientativa. El consumo de material de recubrimiento depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas con las que se utiliza.
Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instrucciones de uso | ||||
AK22 - Instructions for use | French, German, English | |||
AK22 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
AK22 - Instrucciones de seguridad | Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||