PU140: recubrimiento de laca de poliuretano para galgas extensométricas
La laca PU140 es un recubrimiento monocomponente de fácil aplicación que protege adecuadamente galgas extensométricas. Esta laca de poliuretano se aplica en el punto de medición con el pincel integrado en el tapón roscado del bote y cura muy rápidamente a temperatura ambiente.
La laca PU140 protege perfectamente la galga extensométrica de las agresiones químicas y físicas. Es resistente a sustancias químicas y disolventes como el etanol, el aceite o el gasóleo (no obstante, no es resistente a la mayoría de los disolventes orgánicos e hidrocarburos clorados). La laca PU140 protege las galgas extensométricas de la humedad, la condensación, los ambientes salinos, los climas tropicales, los aceites y los lubricantes. Una vez que ha curado, PU140 también proporciona protección mecánica.
En muchas aplicaciones, se recomienda utilizar una combinación de varios recubrimientos para lograr una protección del punto de medición óptima. Tenga en cuenta que el PU140 no debe emplearse en combinación con los materiales de recubrimiento NG150 y NG120.
- PU140: laca de poliuretano para recubrimiento de galgas extensométricas.
- Rango de temperatura: -40 °C a +140 °C (-40 °F a +284 °F).
- Cura a temperatura ambiente.
Compre el recubrimiento para galgas extensométricas PU140 en nuestra tienda virtual:
- 1-PU140: 3 botes, cada uno con 30 ml aproximadamente, suficiente para unas 250 galgas extensométricas*
*La cantidad especificada es orientativa. El consumo de material de recubrimiento depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas con las que se utiliza.
Safety Data Sheets for PU140 Covering Agent
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Manuales de instrucciones | ||||
PU140 - Operating Manuals | English, German, French | |||
Instrucciones de uso | ||||
PU140 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
PU140 - Instrucciones de seguridad | Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||