Caucho de silicona SG250 recubrimiento para sensores | Tu Caucho de silicona SG250 recubrimiento para sensores | Tu | HBM

SG250: se aplica directamente desde el tubo

El SG250 es un recubrimiento de caucho de silicona monocomponente transparente que protege las instalaciones de galgas extensométricas. El producto no contiene disolventes y cura en contacto con el aire a temperatura ambiente.

Se recomienda utilizar el recubrimiento de caucho de silicona SG250 junto con la lámina de aluminio ABM75 y la masilla de recubrimiento AK22, para obtener una protección óptima del punto de medición en muchas aplicaciones.

El recubrimiento para galgas extensométricas SG250 se puede guardar a temperatura ambiente durante aproximadamente seis meses.

  • SG250: recubrimiento de caucho de silicona para galgas extensométricas, en tubo.
  • Rango de temperatura: –50 °C a 200 °C (–94 °F a + 392 °F).
  • Aplicación directa desde el tubo.

Compre el recubrimiento para galgas extensométricas SG250 en nuestra tienda virtual:

  • 1-SG250: 1 tubo de 85 g aproximadamente es suficiente para unas 20 galgas extensométricas*

         Comprar aquí

*La cantidad especificada es orientativa. El consumo de material de recubrimiento depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas con las que se utiliza.

Documentación del caucho de silicona SG250

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Instrucciones de uso
SG250 - Instructions for use French, German, English
Instrucciones de seguridad
SG250 - Instrucciones de seguridad Multiidioma
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.