SG250: se aplica directamente desde el tubo
El SG250 es un recubrimiento de caucho de silicona monocomponente transparente que protege las instalaciones de galgas extensométricas. El producto no contiene disolventes y cura en contacto con el aire a temperatura ambiente.
Se recomienda utilizar el recubrimiento de caucho de silicona SG250 junto con la lámina de aluminio ABM75 y la masilla de recubrimiento AK22, para obtener una protección óptima del punto de medición en muchas aplicaciones.
El recubrimiento para galgas extensométricas SG250 se puede guardar a temperatura ambiente durante aproximadamente seis meses.
- SG250: recubrimiento de caucho de silicona para galgas extensométricas, en tubo.
- Rango de temperatura: –50 °C a 200 °C (–94 °F a + 392 °F).
- Aplicación directa desde el tubo.
Compre el recubrimiento para galgas extensométricas SG250 en nuestra tienda virtual:
- 1-SG250: 1 tubo de 85 g aproximadamente es suficiente para unas 20 galgas extensométricas*
*La cantidad especificada es orientativa. El consumo de material de recubrimiento depende, entre otras cosas, del tamaño de las galgas extensométricas con las que se utiliza.
Documentación del caucho de silicona SG250
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Instrucciones de uso | ||||
SG250 - Instructions for use | French, German, English | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
SG250 - Instrucciones de seguridad | Multiidioma | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Declaration of Conformity | English, German | |||