Solder terminals simplify the soldering of strain gauges that must be soldered to a connection cable of wire. The solder terminals are placed between the connection cable and strain gauge in the same way that a strain gauge is installed on a measuring object.

Terminales de soldadura de bronce para cargas dinámicas

LS2

Terminales de soldadura de bronce para cargas dinámicas. Instalación: pegado. Empleo:hasta 180°C, para periodos cortos hasta 260°C, 36 pares/sobre.

Cobre y plata niquelada sobre portadora de poliimida

LS212

Terminales de soldadura de cobre y plata niquelada sobre portadora de poliimida. Instalación: pegado. Empleo: hasta 180°C, para periodos cortos hasta 260°C. 125 pares/sobre.

LS224

Terminales de soldadura de cobre y plata niquelada sobre portadora de poliimida. Instalación: pegado. Empleo: hasta 180°C, para periodos cortos hasta 260°C. 75 pares/sobre.

LS7/5/4

Terminales de soldadura de cobre y plata niquelada sobre portadora de poliimida. Instalación: pegado. Empleo: hasta 180°C, para periodos cortos hasta 260°C. 125 pares/sobre.

Order Numbers

  • 1-LS2

          Comprar aquí

  • 1-LS212

           Comprar aquí

  • 1-LS224

           Comprar aquí

  • 1-LS4

          Comprar aquí

  • 1-LS5

          Comprar aquí

  • 1-LS7

          Comprar aquí

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.