Cable de cobre aislado pintado

Cable de cobre con aislamiento de poliuretano con una sección transversal de 0,04 mm2, 25 m de longitud.

Cable de cinta de PVC

Cable de cinta plana con aislamiento de PVC, con seis hilos de sección transversal 0,14 mm2 (0,0002 pulgadas cuadradas), 50 m (164 pies) por carrete, resistencia de 0,131 ohmios/m (0,04 ohmios/pie).

Cable puente/hilo volante

Cable puente con aislamiento de fluoropolímero y sección transversal de 0,05 mm2, amarillo, 100 m por bobina, resistencia de 0,34 ohmios/m.

Cable flexible

Cable flexible con aislamiento de fluoropolímero y sección transversal de 0,24 mm2, con 19 núcleos y diámetro externo de 0,9 mm; 100 m por bobina, resistencia de 0,0741 ohmios/m.

Cable muy flexible

Para cableado interno expuesto de transductores; sección transversal de 0,04 mm2 (7,75 x 10-5 pulgadas cuadradas), 20 núcleos y diámetro externo de 0,6 mm (0,024 pulgadas), resistencia de 0,417 ohmios/m (0,127 ohmios/pie), temperatura admisible +70 °C (158 °F), 25 m (82 pies) por bobina, aislamiento de PVC.

Números de pedido

1-CULD01

1-3133.0034

1-3130.0239-G

1-3301.0092-B
1-3301.0091-GR
1-3301.0094-W
1-3301.0088-S
1-3301.0089-R

1-SLI01

1-3133.0034

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.