El cable trenzado flexible con aislamiento de fluoropolímero puede adquirirse directamente en HBMshop. Se encuentra disponible con varios colores:
Cables y cables trenzados para cableado de puentes de galgas extensométricas
En nuestra gama de cables y cables trenzados encontrará los accesorios adecuados para el cableado de galgas extensométricas. Se pueden utilizar, por ejemplo, para el cableado interno de los puentes de galgas extensométricas o para la conexión con el terminal de soldadura a través de galgas extensométricas. También le ofrecemos cables normales y trenzados para cableado interno de transductores y sensores.
Cable trenzado flexible con aislamiento de fluoropolímero
El cable trenzado flexible con aislamiento de fluoropolímero ofrece resistencia térmica en un amplio intervalo de temperaturas, entre -200 °C y +260 °C. También es resistente a los efectos de la práctica totalidad de los agentes químicos, excepto el flúor elemental, el trifluoruro de cloro y los metales alcalinos fundidos.
- Intervalo de resistencia térmica: -200 °C a +260 °C
- Diámetro: 0,24 mm2 (múltiples hilos)
- Diámetro exterior: 0,9 mm
- Presentación: carretes de 100 m
- Resistencia: 0,0741 Ω/m
Cable trenzado flexible con aislamiento de fluoropolímero
El cable trenzado flexible con aislamiento de fluoropolímero ofrece resistencia térmica en un amplio intervalo de temperaturas, entre -200 °C y +260 °C. También es resistente a los efectos de la práctica totalidad de los agentes químicos, excepto el flúor elemental, el trifluoruro de cloro y los metales alcalinos fundidos.
- Intervalo de resistencia térmica: -200 °C a +260 °C
- Diámetro: 0,05 mm2
- Presentación: carretes de 100 m
- Resistencia: 0,34 ohm/m

Cable plano de PVC para galgas extensométricas
El cable plano de PVC es compatible con el cableado interno de los puentes de galgas extensométricas o para la conexión con el terminal de soldadura a través de galgas extensométricas. El cable plano de PVC es resistente a los efectos de la práctica totalidad de los agentes químicos, excepto el flúor elemental, el trifluoruro de cloro y los metales alcalinos fundidos.
- Resistencia térmica máxima: -10 °C a +70 °C
- Diámetro: 0,14 mm2
- Presentación: carretes de 50 m
- Resistencia: 0,131 Ω/m

Cable de medida en PFA flexible, apantallado
Este cable de medida en PFA delgado, flexible y resistente se utiliza para conectar circuitos de puentes de galgas extensométricas.
Gracias a su apantallamiento, es idóneo para cubrir grandes distancias. Puede utilizarse en un amplio intervalo de temperatura (entre -200 °C y +200 °C).
Conductor: Cable trenzado de 6 hilos
Intervalo de resistencia térmica: -200 °C a +200 °C
Diámetro: 0,04 mm2
Presentación: Carrete de 20 m
Resistencia: 0,492 Ω/m
Conductor: Cable trenzado de 4 hilos
Intervalo de resistencia térmica: -200 °C a +200 °C
Diámetro: 0,04 mm2
Presentación: Carrete de 20 m
Resistencia: 0,492 Ω/m