c

Longitudes disponibles: 20m y 100m.

Material Material de revestimiento PVC, color RAL 7001
material de aislamiento PE
Rango de temperatura -30...+85

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Declaration of Conformity
Multiidioma

Key Features

  • 6-wire cable
  • Length: 20 m or 100 m
  • Low capacity
  • High capacitive symmetry
  • HBM colour code
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC coating

Order Numbers

1-CABA1/20

1-CABA1/100

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.