Cable de 6 hilos para aplicaciones Ex con alta simetría capacitiva y recubrimiento de PVC.

Longitudes disponibles: 20m y 100m.

 

Homologación Ex
Material Envoltura de PVC, color RAL 5015 material de aislamiento PE-A
Rango de temperatura –30 ... +70

 

 

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Declaration of Conformity
Multiidioma

Key Features

  • 6-wire cable
  • Length: 20 m or 100 m
  • Shield together or each wire pair
  • Low capacity
  • High capacitive symmetry
  • HBM colour code
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC coating
  • Blue colour for intrinsic safe installation

Order Numbers

1-CABE2/20
1-CABE2/100

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.