El certificado de examen tipo CE garantiza una fiabilidad absoluta.
Set de barreras Zener SD01A para crear circuitos de seguridad intrínseca en atmósferas potencialmente explosivas
HBM ha elegido el set de barreras Zener SD01A para utilizarlo en combinación con transductores de galgas extensométricas conectados a amplificadores de frecuencia portadora y corriente continua equilibrados con respecto a tierra. En la ingeniería de instrumentación y control, las barreras Zener se utilizan para procesar pequeñas tensiones y corrientes. Contienen circuitos intrínsecamente seguros que se utilizan para hacer funcionar equipos de campo de seguridad intrínseca (como células de carga o transductores de fuerza) en atmósferas potencialmente explosivas (zonas peligrosas).
- Adaptado al uso con transductores de galgas extensométricas con circuito de puente completo y configuración de 6 hilos.
- Compatibles con las electrónicas PMX, ClipX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, Clip, y RM4220, de HBM.
- Certificado de examen tipo CE BAS01ATEX7005 (Ex II (1) GD, [Ex ia] IIC).
Medición fiable
- Tres barreras de seguridad optimizadas para crear instalaciones de seguridad intrínseca, para uso con todos los transductores de galgas extensométricas habituales, como transductores de fuerza y células de carga.
- Separación de protección entre Zona 2 no explosiva y atmósferas potencialmente explosivas, de conformidad con la declaración de conformidad TÜV 99 ATEX 1484 X II 3G Ex nA IIC T4 Gc.

Manejo seguro
- Para amplificadores de CC y amplificadores de frecuencia portadora equilibrados con respecto a tierra.
- Compatibles con las electrónicas PMX, ClipX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, Clip, y RM4220, de HBM.
- Documentación detallada, incluidos diagramas de circuitos y de cableado.

Especialmente adaptados a los sensores y amplificadores de medida de HBM.
Eficacia contrastada en numerosas aplicaciones
- Instalación normalizada y bien contrastada en armarios de control con raíl DIN según la norma DIN 50022.
- Certificado de examen tipo CE BAS01ATEX7005 (Ex II (1) GD, [Ex ia] IIC).

Idóneos para un gran número de aplicaciones en automatización de procesos y de fábricas.
Documentación
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| SD01A - Data Sheet | English | |||
| SD01A - Datenblatt | German | |||
| Instrucciones de seguridad | ||||
| SB01A, SB02A, SD01A - Safety Instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
| ExGuide 16 ATEX 0001 - EU Declaration of Conformity | English, German | |||
| SB01A / SB02A / SD01A - ExGuide 16 ATEX 0001 (Edition 2) Statement of Conformity | English, German | |||
| Tech Notes | ||||
| SD01A - Control Drawing | English | |||