La caja de bornes de HBM VKK1-4/VKK1R-4 permite la conexión paralela de hasta cuatro células de carga en un circuito de 6 hilos. Los diseños de apantallamiento de HBM ofrecen seguridad EMC según EN 45 501.

Las cajas de bornes también posibilitan una conexión convencional del apantallamiento, pero con este método la seguridad EMC según EN 45 501 queda restringida lo que puede llevar a errores de medición si hay campos de interferencia electromagnética.

Material: Aluminio, latón niquelado, neoprene

Clase de protección: IP65

Rango de temperatura: -20...+85 [-4...+185]

Order Numbers

1-VKK1-4A
1-VKK1R-4

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.