VKK2R-8 Ex Cajas de bornes

Las cajas de bornes EEx VKK2R-8 Ex en versión inoxidable permiten la conexión de hasta ocho bandas extensométricas de células de carga en zonas con peligro de explosión. Gracias a una red de resistencias integrada permitida en zonas Ex, esta versión de caja de bornes ofrece el ajuste de cargas esquinadas testado en una báscula.

La caja de bornes EEx VKK2R-8 Ex permite una fácil conexión de tres a ocho bandas extensométricas de células de carga analógicas respetando la CEM.

Inoxidable: La caja de bornes VKK2R-8 Ex está hecha de material inoxidable y pueden conectarse hasta ocho bandas extensométricas de células de carga.

Resultados en sólo tres pasos:

  1. Cargar la báscula
  2. Leer el valor de corrección en el diagrama
  3. Activar la resistencia de compensación

Protección CEM total: Otras características de la nueva generación de cajas de bornes son las fijaciones por atornillamiento del cable M12 métricas para un diámetro de cable de 4 a 6,5 mm, así como dos conexiones roscadas M16 según CEM para diámetro de cable de 5 a 9 mm. Éstas ofrecen protección CEM total según EN45501 gracias al concepto de apantallamiento HBM.

El equipo eléctrico para zonas con peligro de explosiones tiene la identificación II 2 G/D así como II 3 G/D y se suministra con los necesarios certificados de examen CE de tipo PTB05 ATEX 2014 del PTB (Instituto alemán de metrología). Se puede utilizar en las zonas 1, 2, 21, 22 para diferentes clases de protección contra ignición.

Key Features

  • EC-type examination certificate PTB05 ATEX 2014
  • Parallel connection of up to 8 load cells for use in potentially explosive atmospheres
  • Corner balancing via integrated resistor network
  • Housing in stainless steel
  • Marking II 2 G EEx ia IIC T4 (for Zone 1)
  • Marking II 2 D IP65 T 80 °C (for Zone 21)
  • Marking II 3 G EEx nA IIC T4 (for Zone 2)
  • Marking II 3 D IP65 T 80 °C (for Zone 22)

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
Japanese
German
Italian
German
Catálogos
English
German
Instrucciones de montaje
English, German
Manuales de instrucciones
Italian
Certificados
English, German
Declaration of Conformity
Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
German, English, Russian

[Translate to Español:] ATEX 94/9/EC, 2014/34/EU

Multiidioma
Protección contra explosiones
French, English, Spanish, German, Italian, Portuguese

VKK2R-8Ex

Russian, German, English
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

Order Number

1-VKK2R-8EX

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.