Los módulos de pesaje C16 son aplicables a los depósitos utilizados en la industria de la construcción, carboneras o depósitos de líquidos y gases. Tienen las propiedades específicas requeridas en cada caso y se encuentran disponibles para toda clase de aplicaciones.
Todos los módulos de carga, galvanizados o de acero inoxidable, están provistos de brazos transversales encargados de absorber las fuerzas horizontales; por ejemplo, las que produce típicamente el viento. El diseño incluye dispositivos antilevantamiento, en forma de accesorios que el usuario puede incorporar cuando sea preciso.
El núcleo metrológico del módulo es la célula de carga pendular autocentrante C16, disponible en varias versiones.
Características especiales de los módulos de pesaje C16:
- Clase de precisión OIML: D1, C3
- ATEX95 para zonas 1+21 y 2+22
- Aprobación FM (protección contra explosiones aplicable en Estados Unidos)
- Protección contra sobretensión
Los módulos de pesaje ofrecen capacidades máximas entre 20 t y 200 t. Esta capacidad permite construir depósitos de hasta 400 t, aproximadamente, aptos para pesaje legal, en función del diseño. Todos los datos mecánicos permisibles deben estar certificados por un organismo de inspección técnica independiente autorizado, según la norma DIN 18800.
Características principales
- Equipado con célula de carga autocentrante de pasador basculante C16, de clase D1 según OIML R60, o clase C3 opcionalmente
- Brazo transversal de control incluido en el ámbito de suministro
- Diseño con dispositivo antilevantamiento de seguridad
- Exento de mantenimiento
- Dimensiones compactas, con altura de instalación mínima
- Fácil de instalar
- Material galvanizado y versión disponible en acero inoxidable
Carga nominal: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t / 200 t
Product Literature
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Números de pedido
1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T