Los módulos de pesaje C16 son aplicables a los depósitos utilizados en la industria de la construcción, carboneras o depósitos de líquidos y gases. Tienen las propiedades específicas requeridas en cada caso y se encuentran disponibles para toda clase de aplicaciones.

Todos los módulos de carga, galvanizados o de acero inoxidable, están provistos de brazos transversales encargados de absorber las fuerzas horizontales; por ejemplo, las que produce típicamente el viento. El diseño incluye dispositivos antilevantamiento, en forma de accesorios que el usuario puede incorporar cuando sea preciso.

El núcleo metrológico del módulo es la célula de carga pendular autocentrante C16, disponible en varias versiones.

Características especiales de los módulos de pesaje C16:

  • Clase de precisión OIML: D1, C3 o C4
  • ATEX95 para zonas 1+21 y  2+22
  • Aprobación FM (protección contra explosiones aplicable en Estados Unidos)
  • Protección contra sobretensión
  • Salida digital

Los módulos de pesaje ofrecen capacidades máximas entre 20 t y 400 t. Esta capacidad permite construir depósitos de hasta 1200 t, aproximadamente, aptos para pesaje legal, en función del diseño. Todos los datos mecánicos permisibles deben estar certificados por un organismo de inspección técnica independiente autorizado, según la norma DIN 18800.

Características principales

  • Equipado con célula de carga autocentrante de pasador basculante C16, de clase D1 según OIML R60, o clase C3 opcionalmente
  • Brazo transversal de control incluido en el ámbito de suministro
  • Diseño con dispositivo antilevantamiento de seguridad
  • Exento de mantenimiento
  • Dimensiones compactas, con altura de instalación mínima
  • Fácil de instalar
  • Material galvanizado y versión disponible en acero inoxidable

Carga nominal: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t / 200 t

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
French
Japanese
English
German
Spanish
Italian
Catálogos
English
German
Italian
Instrucciones de montaje
English, German
Spanish
Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity

[Translate to Español:] Ex IIG for zone 1

Multiidioma

Ex I M1

Multiidioma
Protección contra explosiones
French, Italian, English, German, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

Números de pedido

1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T
1-C16/M1LB400T

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados