Los módulos de pesaje C2A son la elección ideal para las aplicaciones de medición de procesos y la medición de nivel gravimétrico de alta precisión. Las extensas funciones del módulo de pesaje incluyen un dispositivo anti-liftoff y topes horizontales integrados. Opcionalmente también ofrecemos una guia para sujetar el sistma de pesaje.
Los módulos C2A están hechos de acero inoxidable. La carga se aplica a través de rodamientos de péndulo, diseñados para cargas muy pequeñas que proporcionan la máxima precisión en cumplimiento de los requisitos legales para el comercio según OIML clase C4.
Los módulos de pesaje C2A cumplen los requisitos WELMEC 2.4 (European Cooperation in legal Metrology) y son especialmente adecuados para las aplicaciones de alta precisión en la medición de procesos y la medición de nivel.
Gracias a su diseño, los módulos de pesaje C2A son fáciles de montar, reduciendo el tiempo y los costes de montaje. Todos los módulos C2A vienen con una célula de carga de prueba ya que a menudo se emplean en duras condiciones industriales. De este modo es posible instalar el transductor real de alta precisión una vez el sistema esta listo.
Las especificiaciones cumplen los requisitos de DIN 18800 como certifica la asociación de inspección técnica independiente (TÜV).
Product Literature
Order Numbers
1-C2A/M1BR5T
1-C2A/M1BR10T
1-C2A/M1LBR5T
1-C2A/M1LBR10T