Módulo de pesaje HLCM para aplicaciones industriales Módulo de pesaje HLCM para aplicaciones industriales | HBM

Módulo de pesaje HLCM, con clase de precisión hasta C3

El módulo de pesaje HLCM incorpora una célula de carga de alta calidad de la serie HLCB y proporciona resultados de pesaje con una clase de precisión hasta C3. Se encuentra disponible en una amplia gama de cargas nominales, comprendidas entre 110 kg y 4,4 toneladas. Es idóneo para pesaje de contenedores, medición de nivel y procesos de dosificación en las industrias alimentaria y de materiales de construcción. Dispone de un brazo transversal articulado y un dispositivo antivuelco, que le proporciona una estabilidad extraordinaria a la hora de pesar depósitos o silos, incluso en presencia de fuerzas laterales importantes.

El módulo de pesaje dispone de un péndulo autocentrante que garantiza una introducción óptima de la fuerza, y que también permite utilizarlo de forma inmediata, sin necesidad de calibración. Se encuentran disponibles robustas versiones en acero galvanizado o inoxidable, con buenas características de resistencia química, y resistentes a sobrecargas equivalentes al doble de la capacidad nominal. Para las aplicaciones más exigentes, existe incluso una versión antideflagrante IECEx/ATEX, con cables de conexión trenzados de alta resistencia. El módulo de pesaje HLCM no requiere mantenimiento y puede integrarse fácilmente, gracias a la célula de carga preinstalada y a los orificios estándar.

  • Clase de precisión: hasta C3
  • Carga nominal: 110 kg a 4,4 t
  • Altura: máx. 125,3 mm

Alta precisión

  • Resultados de gran exactitud, con clase de precisión hasta C3.
  • Introducción de fuerza con péndulo autocentrante.
  • Sistema de pesaje legal conforme con la norma OIML R60.
  • Compensación de fuerza lateral y horizontal, gracias al brazo transversal articulado.

Las células de carga de alta calidad de HBM y el péndulo autocentrante proporcionan resultados de medición precisos.

Uso flexible

  • Disponible con siete cargas nominales diferentes (110, 220 y 550 kg; 1,1 1,76, 2,2 y 4,4 t).
  • Extremadamente resistente a los productos químicos.
  • Muchas longitudes de cable disponibles; cables de metal trenzado de alta resistencia disponibles como opción.
  • Baja altura, requiere poco espacio.

Muy versátil, debido a sus numerosas variantes y su baja altura.

Uso seguro

  • Diseño robusto, en versiones galvanizadas o de acero inoxidable.
  • Existe una versión antideflagrante IECEx/ATEX.
  • Admite hasta el doble de su carga nominal.
  • Un dispositivo antivuelco le proporciona una alta estabilidad, incluso en presencia de grandes fuerzas laterales.

Un componente de la máxima fiabilidad para toda clase de aplicaciones de pesaje de contenedores.

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
HLCM - Data Sheet English
HLCM - Datenblatt German
HLCM - Prospetto dati Italian
HLCM - спецификация Russian
HLCM - データシート Japanese
HLCM - 数据表 Chinese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instrucciones de montaje
HLCM - Mounting instructions French, English, German
HLCM... - Руководство по эксплуатации Russian
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
HLC - OIML Certificate of conformity

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

English
HLC - Part Certificate

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC)

English
HLC – OIML Certificate of conformity

– only for HLC (without build-in plug)

English
HLC – Part Certificate

– only for HLC (HLC without build in plug)

English
Declaration of Conformity
HLC, BLC, ELC - Declaración de Conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaración de Conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.