Los módulos de pesaje RTN/M2(L)… en cargas nominales de 1 t hasta 33 t contienen un cojinete de goma y metal [RTN/M2(L)A]/un cojinete de péndulo[RTN/M2(L)B] como elemento de introducción de carga. Este cojinete compensa con autoretroceso los movimientos horizontales. Dado que las cargas por impulsos al colocar el contenedor durante el montaje llevan a menudo a la sobrecarga o destrucción de las células de pesaje, en los módulos de pesaje de HBM se monta al principio una célula postiza en el lugar de la verdadera célula de pesaje. La célula postiza se sustituye por la verdadera después del montaje del contenedor.
Carga nominal | 1 t / 2,2 t / 4,7 t / 10 t / 15 t / 22 t / 33 t |
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Product Literature
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
RTN/M2(L)A - Data Sheet | English | |||
RTN/M2(L)A - Datenblatt | German | |||
RTN/M2(L)A - Prospetto dati | Italian | |||
RTN/M2(L)A - データシート | Japanese | |||
RTN/M2(L)A - 數據表 | Chinese | |||
RTN/M2(L)B - Data Sheet | English | |||
RTN/M2(L)B - Datenblatt | German | |||
RTN/M2(L)B - Prospetto dati | Italian | |||
RTN/M2(L)B - データシート | Japanese | |||
RTN/M2(L)B - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instrucciones de montaje | ||||
RTN/M2 - Instrucciones de montaje | French, German, English, Spanish | |||
RTN/M2 - Инструкция по монтажу | Russian | |||
RTN/M2 Istruzioni di montaggio | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
RTN - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||