Módulos Z6M y Z6AM para operaciones de pesaje precisas hasta 500 kg

Los módulos de pesaje Z6M y Z6AM incorporan células de carga de alta calidad de la serie Z6F de HBM, y son capaces de realizar mediciones altamente precisas. Son ideales para aplicaciones de las industrias farmacéutica, alimentaria y de construcción. Su robusto diseño y una capacidad nominal de hasta 500 kg garantizan la estabilidad de depósitos y silos.  Los módulos Z6M y Z6AM disponen de péndulos autocentrantes que garantizan una introducción óptima de la fuerza. Las células de carga preinstaladas facilitan la integración. El módulo se suministra listo para empezar a trabajar de inmediato, no requiere mantenimiento y se puede utilizar en aplicaciones de pesaje legal.

  • Clase de precisión: hasta C6
  • Capacidad máx.: hasta 500 kg

Resultados de alta calidad

  • Precise weighing with HBM’s high-quality series células de alta calidad de la serie Z6 de HBM.
  • Módulos aptos para aplicaciones de pesaje legal según OIML R60.
  • Introducción de fuerza ideal gracias al péndulo autocentrante.

Resultados de medida precisos, gracias al empleo de células de carga de alta calidad de HBM y a la estructura del péndulo.

Fácil integración

  • Funcionamiento fiable sin necesidad de mantenimiento.
  • Los orificios de montaje facilitan la instalación.
  • Listos para usar de inmediato, gracias a la célula de carga preinstalada.
  • Cable de tierra de metal trenzado robusto y fiable.

La célula de carga preinstalada permite utilizar los módulos de inmediato

Apto para uso en aplicaciones industriales

  • Diseño robusto: acero inoxidable o galvanizado.
  • Admiten hasta 1,5 veces su carga nominal.
  • Disponibles en un gran número de variantes con distintas longitudes de cable y cargas nominales.

Diseñadas para aplicaciones prácticas, con los accesorios correspondientes y con la garantía de décadas de experiencia en el mercado.

Módulo de pesaje Z6M: baja altura y requisitos de espacio reducidos

El módulo de pesaje Z6M permite medir con una clase de precisión hasta C3. Es idóneo, por ejemplo, para pesar materiales de construcción o graneles. Con una altura de tan solo 93,3 mm, el módulo Z6M presenta un diseño extremadamente plano, muy adecuado para aplicaciones con limitaciones de espacio. El dispositivo antivuelco y el brazo transversal articulado del Z6M garantizan una estabilidad total, incluso en presencia de fuerzas laterales importantes. También se encuentra disponible una versión de acero inoxidable del módulo de pesaje con protección frente a explosiones según IECEx/ATEX, para uso en entornos industriales.

  • Las células de carga de la serie Z6F proporcionan resultados de alta calidad con una clase de precisión hasta C3.
  • Disponible en cinco cargas nominales, entre 30 kg y 500 kg.
  • Alta estabilidad gracias a su dispositivo antivuelco y su brazo transversal articulado.
  • Baja altura (solo 93,6 mm) para ahorrar espacio.
  • Protección frente a explosiones según IECEx/ATEX.

Módulo de pesaje Z6AM: la precisión más alta del mercado

Con una clase C6, el módulo de pesaje Z6AM ofrece resultados con una precisión única en el sector. Es adecuado para uso en aplicaciones de pesaje con requisitos muy estrictos; por ejemplo, en la industria farmacéutica. Su robusto brazo transversal articulado garantiza un funcionamiento suave, incluso con fuertes vibraciones; por ejemplo, en plantas de mezcla. También se encuentra disponible una versión del módulo Z6AM con certificación antideflagrante internacional, que puede utilizarse en cualquier parte del mundo. El módulo Z6AM se puede modernizar instalando un dispositivo antivuelco, que aporta mejoras en la estabilidad.

  • Las células de carga de la serie Z6F proporcionan mediciones con una clase de precisión hasta C6.
  • Disponible en cuatro cargas nominales, entre 50 kg y 500 kg.
  • Protección frente a explosiones conforme con la normativa internacional (IECEx/ATEX, FM, EAWU).
  • Compensación de fuerzas laterales gracias a su robusto brazo transversal articulado.
  • Posibilidad de instalar un dispositivo antivuelco con posterioridad

Documentación de producto de los módulos de pesaje Z6M/Z6AM

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Russian
French
Portuguese
Spanish
Korean
Japanese
Simplified Chinese
English
German
Italian
Japanese
Chinese
Japanese
English
German
Italian
Russian
Chinese
Catálogos
English
German
Italian
Instrucciones de montaje
Italian
French, German, English
Russian
Japanese
French, German, English
Russian
Italian
Certificados
Multiidioma
Multiidioma
Multiidioma
Declaration of Conformity
Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Protección contra explosiones

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese

1 Ex ia IIC T6/T4 Gb X / Ex ia IIIC T125°C Db X

 

English, German, Russian

2 Ex nA IIC T6/T4 Gc X / Ex tb IIIC T125°C Db X

 

English, German, Russian

Productos relacionados

indicadores de peso y electrónica
Los indicadores y terminales de pesaje de HBM le ofrecen excelencia en sus aplicaciones. Soluciones de pesaje completas, sensores, software y servicios.
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados