Los módulos de pesaje Z6/AM ... se suministran en cargas nominales de 50 hasta 500 kg. Los brazos transversales articulados sirven para la absorción de fuerzas horizontales, que se generan p. ej. en mecanismos agitadores. El mecanismo elevador integrado posibilita cambiar la célula de pesaje sin retirar el contenedor del módulo. Además esta instalación sirve como seguridad de levantamiento para excluir la influencia de otras fuerzas. La protección integrada contra sobrecarga limita el recorrido del resorte de la célula de pesaje mediante un tope mecánico y ofrece protección contra sobrecargas mecánicas. Su construcción optimizada garantiza un montaje sin problemas y ahorra espacio por su escasa altura. Los módulos de pesaje de HBM se suministran también con células de pesaje en versiones antideflagrantes conformes a ATEX 95.

Carga nominal

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Instrucciones de montaje
French, German, English
Italian
EU Declaration of Conformity
Multiidioma
Protección contra explosiones

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.