Crece al ritmo de sus necesidades.
Puede convertirse en un analizador de potencia para equipos de 6 fases o motores híbridos.
Ensayos de máquinas y cadenas cinemáticas eléctricas
Los analizadores de potencia de HBM pueden darle una ventaja competitiva en sus aplicaciones de electrificación. Nuestros sistemas están diseñados específicamente para llevar a cabo ensayos de máquinas eléctricas e inversores, y ofrecen importantes ventajas con respecto a los analizadores de potencia convencionales en los ensayos de cadenas cinemáticas.
El sistema más avanzado de HBM para la realización de ensayos de máquinas eléctricas es la solución eDrive, que abarca toda la cadena de medida, con sensores de alta precisión, potentes instrumentos y software de manejo intuitivo. Las señales mecánicas (como el par) y las eléctricas (corriente, tensión) se adquieren simultáneamente. Eso ayuda a los ingenieros a entender los motores eléctricos y caracterizar sus pérdidas de una manera más rápida y mucho más precisa.
Los dos elementos más destacados de la solución de HBM son:
- Un analizador de potencia de alta precisión: mide y calcula señales eléctricas y potencia en tiempo real, muestreando hasta 51 canales; la potencia mecánica se calcula empleando un máximo de 6 señales de par / velocidad, con una exactitud de medida típica del 0,02%.
- Un sistema de adquisición de datos (DAQ) de altas prestaciones: registro continuo y sincronizado de señales eléctricas, par, velocidad, temperatura, aceleración, datos del bus CAN y mucho más. Además, realiza análisis en tiempo real o análisis de posprocesamiento para verificar resultados, elabora mapas y permite efectuar análisis avanzados, como correlación entre señales eléctricas y parámetros de NVH.
Fácil expansión a sistemas de más de 3 fases
- Ampliable hasta 51 canales de potencia, para trabajar con sistemas multifásicos o cadenas cinemáticas con varios motores.
- Ampliable hasta 6 entradas de par / velocidad y hasta 6 canales de potencia mecánica.
- Permite utilizar fórmulas definidas por el usuario para aplicaciones especiales, como inversores multinivel.

Un solo sistema para todo
- Diseñado para realizar ensayos de máquinas eléctricas (por ejemplo, ensayos de motores o de electrificación).
- Dispone de canales para variables eléctricas y mecánicas.
- Compatible con entradas de acelerómetros, de temperatura y de bus CAN.
- Muestreo simultáneo de todas las señales y almacenamiento en un archivo de datos.
- Adquisición de datos en bruto de cada punto de consigna, o almacenamiento continuo para análisis de potencia de arranque.

Configuración de medida más sencilla:
un sistema integrado en lugar de una combinación de distintos equipos.
Mapas de eficiencia en cuestión de minutos
- Entrada de fórmulas en tiempo real para evaluaciones especiales; por ejemplo, pérdidas en los cables.
- Elaboración rápida de mapas, ya que los tiempos de medida en cada punto de medición son mínimos.
- Análisis en tiempo real; por ejemplo, vectores espaciales y transformaciones dq0.
- El almacenamiento de datos en bruto permite realizar análisis avanzados, como pérdidas en el hierro, mapas de pérdidas en el cobre o curvas MTPA.

Mapas de eficiencia en cuestión de minutos.
Realice el análisis completo directamente en el banco de ensayos y ahórrese horas de trabajo.
Infografía: Ensayos de máquinas eléctricas y cadenas cinemáticas

La solución eDrive de HBM cubre toda la cadena de medida: transductores de alta precisión, instrumentos potentes y software intuitivo. Las señales mecánicas (como el par) y las eléctricas (corriente, tensión) se adquieren simultáneamente. Eso ayuda a los ingenieros a entender los motores eléctricos y sus pérdidas de una manera más rápida y mucho más precisa.

Ahora, los ingenieros de pruebas que realizan mediciones de potencia a altas velocidades en máquinas eléctricas con inversores pueden combinar las señales de control del bus CAN con señales eléctricas (corriente, tensión) y mecánicas (velocidad, par). Los distintos tipos de datos se almacenan simultáneamente en un mismo analizador de potencia. Esta estrategia permite configurar los bancos de ensayos de manera más rápida y flexible.
CAN: una forma sencilla y eficaz de gestionar ensayos complejos
La compatibilidad con el bus CAN permite adquirir —o transferir datos— en formato CAN o CAN FD, o gestionar experimentos a través de comandos de control mediante el bus CAN.
CALIBRACIÓN
Los valores que se miden en una máquina se pueden comparar y correlacionar con las estimaciones del controlador, llevando hasta el analizador de potencia señales de sensores externos. Además, todas las señales pueden guardarse en un único archivo, para revisarlas, posprocesarlas y auditarlas.
- Es posible registrar hasta 1000 señales de entrada a través de CAN / 500 a través de CAN FD.
- El dispositivo básico GEN DAQ ofrece hasta 4 puertos de entrada para bus CAN.
- Incluye registro autónomo y almacenamiento local.
TRANSFERENCIA
Los resultados de cálculo obtenidos a partir de las medidas realizadas se pueden transferir a otro sistema de datos (por ejemplo, un dinamómetro) para proporcionar feedback al sistema de automatización.
- Transferencia a través de CAN o CAN FD.
- Hasta 1000 bloques de resultados por segundo.
- Hasta 240 resultados asíncronos por bloque.
CONTROL
Una interfaz con la que los usuarios ya están familiarizados, con controles de adquisición de datos sencillos y fáciles de utilizar.
- Recepción de comandos por control remoto a través del bus CAN (por ejemplo, INICIO o ACTIVACIÓN).
- Transferencia de información de estado al bus CAN (por ejemplo, EN ESPERA o GRABANDO).
Configuración de bancos de ensayos más rápida y flexible
La compatibilidad de los analizadores de potencia eDrive con los datos de bus CAN ofrece tres grandes ventajas:
- Velocidad de manipulación de datos, y capacidad para detectar cualquier variación entre los valores objetivo que la ECU envía al inversor a través del bus CAN y los valores reales que se obtienen por medición directa.
- Flexibilidad para adquirir datos, para agregar señales del bus CAN y para manipular los resultados de los ensayos.
- Mayor simplicidad a la hora de construir bancos de ensayos, ya que se utiliza el mismo bus para la transferencia de señales y el control.
La interfaz con el bus CAN es una opción disponible para todos los nuevos equipos. Igualmente, puede implantarse como una mejora en la mayoría de los analizadores de potencia de HBK ya instalados.
Interfaces con Genesis HighSpeed y/o Perception
¿Le gustaría integrar la solución para ensayos de máquinas eléctricas eDrive de HBM en el sistema de automatización de su banco de ensayos? El software Perception y/o los equipos Genesis HighSpeed se pueden adaptar a su entorno específico, exactamente del modo que usted quiere.
Varios grandes integradores de sistemas ya han hecho integraciones de eDrive utilizando una o más de las interfaces disponibles:
- EtherCAT o CAN FD, para transferencia de datos por hardware hasta 1000 bloques de resultados por segundo, en tiempo real.
- Interfaces API, para controlar directamente el hardware y el software Perception utilizando paquetes comunes de software de automatización.
- El software nCode GlyphWorks para posprocesar las señales adquiridas y efectuar cálculos de potencia.
- Lector de datos dll, para leer los datos en cualquier software de análisis de terceros, como MATLAB o LabVIEW.
- Con unas herramientas tan potentes, la integración no puede ser más sencilla.
Solución de análisis de potencia, demostraciones en vivo
Sesiones de demostración en vivo cada mes
En las demostraciones en vivo que llevamos a cabo cada mes le guiamos a través de los requisitos de los ensayos de potencia eléctrica y el análisis de potencia. Con explicaciones sobre los equipos y el software que incluye nuestra solución eDrive de análisis de potencia y tiempo para responder a todas sus preguntas. ¡Nos vemos online!
Documentación de producto HBM eDrive Testing
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
| Catálogos | ||||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| Perception eDrive - User Manual | English | |||
| Guías de rápidas | ||||
| Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
| Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||