Crece al ritmo de sus necesidades.
Puede convertirse en un analizador de potencia para equipos de seis fases o motores híbridos
eDrive Testing de HBM: analizador de potencia y sistema de adquisición de datos para pruebas de motores eléctricos
La solución eDrive Testing de HBM es un sistema revolucionario para realizar ensayos con inversores y máquinas eléctricas. Las señales mecánicas (como el par) y las eléctricas (corriente, tensión) se adquieren simultáneamente, lo cual le ayuda a entender mejor los motores eléctricos y sus pérdidas en cuestión de minutos, en lugar de días. Esta información es importante a la hora de optimizar los motores y hacerlos más eficientes.
A diferencia de los analizadores de potencia convencionales, eDrive Testing combina la medición de potencia con otras exclusivas funciones de adquisición y análisis de datos.
Se trata de un sistema de pruebas modular, utilizable en toda clase de ensayos de electrificación en aplicaciones trifásicas y multicanal (por ejemplo, equipos hexafásicos, motores híbridos o sistemas multimotor).
La solución eDrive Testing se compone de dos elementos:
- Analizador de potencia: mide y calcula señales eléctricas y potencia en tiempo real, muestreando hasta 51 canales; la potencia mecánica se calcula con un máximo de 6 señales de par / velocidad, con una exactitud de medida típica del 0,02%.
- Sistema de adquisición de datos de medición (DAQ): detección sincronizada de señales eléctricas, par, velocidad, temperatura, bus CAN, vibraciones y otras variables medidas. Con almacenamiento de todos los datos en continuo o según puntos de consigna, en tiempo real.
Fácil expansión a sistemas de más de 3 fases
- Solución modular, ampliable hasta 51 canales de potencia, para trabajar con sistemas multifásicos o aplicaciones multimotor.
- Ampliable hasta 6 entradas de par / velocidad, para un máximo de 6 salidas mecánicas.
- Se adapta a aplicaciones especiales (por ejemplo, inversores multinivel) mediante fórmulas definidas por el usuario.


Un solo sistema para todo
- Diseñado para electrificación o ensayos de motores.
- Canales para variables eléctricas y mecánicas.
- Entradas de temperatura y de bus CAN.
- Muestreo simultáneo de todas las señales y almacenamiento en un fichero de datos.
- Análisis de potencia, adquisición de datos en bruto según puntos de consigna, o almacenamiento continuo en ensayos de arranque.


La configuración es más sencilla.
Un sistema integrado en lugar de una combinación de distintos equipos.
Mapas de eficiencia en cuestión de minutos
- Entrada de fórmulas en tiempo real, para evaluaciones especiales; por ejemplo, pérdidas a través del cable.
- Análisis en tiempo real, como vectores espaciales y transformaciones dq0.
- Elaboración rápida de mapas, ya que los tiempos de medida en cada punto de medición son mínimos.
- Mapas de pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre y curvas MTPA.


Mapas de eficiencia en cuestión de minutos.
Realice el análisis completo directamente en el banco de ensayos y ahórrese horas de trabajo.


Base de conocimiento de HBM: el portal de información sobre análisis de potencia
¿Quiere saberlo todo acerca del análisis de potencia? Entre en la base de conocimiento de HBM y aprenda sobre los ensayos de motores eléctricos y el análisis de potencia con nuestros libros blancos, vídeos, tutoriales y webinarios.
Interfaces con Genesis HighSpeed y/o Perception
¿Le gustaría integrar la solución eDrive de HBM en el sistema de automatización de su banco de ensayos? El software Perception y/o los equipos Genesis HighSpeed se pueden adaptar a su entorno específico, exactamente del modo que usted quiere.
Varios grandes integradores de sistemas ya han integrado eDrive utilizando una o más de las interfaces disponibles:
- EtherCAT o CAN FD, para transferencia de datos por hardware hasta 1000 bloques de resultados por segundo, en tiempo real.
- Interfaces API, para controlar directamente el hardware y el software Perception utilizando paquetes comunes de software de automatización.
- Lector de datos dll, para leer los datos en cualquier software de análisis de terceros, como MATLAB o LabVIEW.
- Con unas herramientas tan potentes, la integración no puede ser más sencilla.
eDrive Testing de HBM: valor añadido en comparación con un analizador de potencia tradicional
Más canales


Fácilmente ampliable hasta 51 canales.
Más señales


Medición simultánea de variables eléctricas y mecánicas.
Más información


Acceso inmediato a todos los datos. Tan sencillo como verificar y analizar.
Más dinámica


Datos fiables incluso en presencia de cambios de carga dinámicos.
Documentación de producto HBM eDrive Testing
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
| Catálogos | ||||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
| eDrive Testing - Brochure | Japanese | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| Manuales de instrucciones | ||||
| Perception eDrive - User Manual | English | |||
| Guías de rápidas | ||||
| Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
| Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||