Productos piezoeléctricos Productos piezoeléctricos | HBM

Tecnología de medición piezoeléctrica del mayor experto en sensores

PACEline es la línea de sensores de fuerza, sensores de deformación y amplificadores de carga basados en tecnología piezoeléctrica de HBM.

¿Por qué elegir sensores de fuerza piezoeléctricos de HBM?

Calidad y gama de producto. Todos los productos piezoeléctricos de HBM cumplen las normas de calidad más exigentes. Además, le ofrecemos una completa gama diseñada pensando en las aplicaciones prácticas, que cubre la totalidad de la cadena de medición piezoeléctrica.

Disponibilidad. Siempre disponemos de existencias suficientes de nuestros sensores, amplificadores de carga y accesorios para garantizar una disponibilidad imbatible.

Asesoramiento. Somos expertos en tecnología de sensores de fuerza. Benefíciese de nuestra experiencia y llámenos para cualquier consulta técnica o comercial.

Información. Nuestra base de conocimiento y nuestro glosario le proporcionan información acerca de los aspectos más relevantes de la tecnología de medición piezoeléctrica. Aproveche también nuestros newsletters y eventos y nuestros útiles seminarios de formación sobre tecnología de medición de fuerza.

Piezoeléctricos: ¿cuándo son la mejor alternativa?

Los sensores piezoeléctricos ofrecen ventajas específicas en numerosas aplicaciones:

  • Cuando existen limitaciones de espacio: Los instrumentos piezoeléctricos son de pequeño tamaño y se integran con facilidad.
  • Cuando se emplean sensores con cargas iniciales elevadas: ¿Quiere medir 500 N pero tiene una carga inicial de 80 kN? Aproveche la posibilidad de cortocircuitar la carga, con independencia de la fuerza aplicada. Así, cuando efectúe un reinicio, no registrará ninguna carga. Seleccione la electrónica que le proporcione exactamente el campo de medición que necesita.
  • Cuando se requiere una muy alta estabilidad a las sobrecargas: La sensibilidad y la fuerza nominal de los sensores piezoeléctricos no se ve afectada por la carga aplicada. No importa que utilice un sensor de 20 kN o de 120 kN: la señal de salida permanece inalterada. Y, si existe la posibilidad de que aparezcan fuerzas más altas, seleccione un sensor “una talla más grande”, sin efectos adversos.
  • Cuando se busca una dinámica alta con fuerzas pequeñas: En aplicaciones muy dinámicas con fuerzas pequeñas, los sensores PACEline son la solución correcta. Las frecuencias de resonancia con rangos de cinco dígitos le proporcionan la anchura de banda necesaria para su aplicación.

Ejemplos de cadenas de medida piezoeléctricas

Accesorio de montaje para anillo de medida de fuerzas

Los anillos piezoeléctricos de medida de fuerzas requieren la aplicación de un preesfuerzo. Los nuevos juegos CPS de elementos de preesfuerzo facilitan la aplicación de ese preesfuerzo de manera sencilla y permanente. Están fabricados en acero inoxidable y ofrecen la dureza y los pasos de rosca necesarios para aplicar las fuerzas de preesfuerzo típicas.

Un juego de elementos de preesfuerzo se compone de un tornillo, una arandela y una tuerca. El gráfico de más abajo representa esquemáticamente el montaje.

Accesorios y cables

Accesorios

Caja de suma CSB4/1

Simplifique la instalación de los sensores piezoeléctricos. Con la caja de suma CSB4/1 es posible conectar hasta cuatro sensores piezoeléctricos en paralelo con la entrada de un amplificador. Se monta con tornillos y dispone de carcasa con aislamiento galvánico y apantallamiento de los sensores.

CSB4/1 - Ficha técnica

CSB4/1 - Manual de instrucciones

Cables

Todos los cables para los transductores piezoeléctricos de HBM están especialmente libres de ruido y se pueden utilizar en todos el intervalo de temperaturas de trabajos de los sensores.

Datos técnicos principales:

  • Rango de temperatura: -55 a +200 °C
  • Apanatallamiento: Capa semicondutora intermedia, trenzado de cobre con revestimiento de plata
  • Revestimiento: FPM
  • Ruido triboeléctrico: Máximo 1 pC
  • Aislamiento a 20 °C: 1014 ohmios
  • Impedancia: 50 ± 5 ohmios
  • Diámetro exterior: 1,9 mm
  • Radio de flexión: 10 mm
  • Aislador: PTFE

 

Nuestra gama de accesorios está en constante ampliación. Actualmente disponemos de los cables siguientes:

1-CCO

  • Adaptador para conectar dos cables con conectores UNF 10-32
  • Tomas en los dos extermos
  • Para prolongar cables piezoeléctricos

 

 

1-KAB143

  • Longitud de cable: 2, 3 o 7 m
  • Conector UNF 10-32 en ambos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB145

  • Longitud de cable: 2 o 3 m
  • Conexión UNF 10-32 en ambos extremos. Mayor protección del conector en comparación con el modelo 1-KAB143
  • Junta tórica en el sensor para protección frente a entornos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB176

  • Longitud de cable: 2 o 3 m
  • Conector tipo UNF 10-32 en un exremo y conector BNC en el otro extremo
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador digital de carga CMD